(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除電ブラシ Z-365・Z-366・Z-367

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-366
除電ブラシ Z-365・Z-366・Z-367 ジョデンブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,440円
税込単価
14,784円

【特長】・ホコリと共に静電気を除去できるブラシ・付属のアース線を接続することで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

【商品画像】

Z-365
Z-366
Z-367

【使用方法・使用例】

Z-365

静電気を取り除くことで、ホコリの吸着を防ぎます。
CD、DVDのクリーニングにも最適
作業台上も除電クリーニングすることで、ホコリ等の再付着を防ぎます。

Z-366

包装前の製品清浄作業に
クリーンブース入室時の除塵に
クリーン環境へ持ち込む際の除塵に

Z-367

毛が柔らかく、壊れやすい物のホコリ取りに最適

【商品仕様】

Z-366

Z-367

エアホース、アース線の接続例

ブロー(Z-259)取付例

エアダスター(Z-283)取付例

商品情報を表示

Z-366 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
毛幅(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-366

370
200
165(アース線含まず)

1個

13,440( 14,784円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリと共に静電気を除去できるブラシ
・付属のアース線を接続することで、連続的な除電効果を保ちます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

除電ブラシ Z-365・Z-366・Z-367の型番Z-366のページです。
型番Z-366に関する仕様情報を記載しております。

除電ブラシ Z-365・Z-366・Z-367のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Z-367
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(mm) 毛幅(mm) 重量
(g)

1,157円

( 1,273円 )
1個 あり

3日目

115-2(アース線含まず)

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました