(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDグローブ F-62-L・F-62-M・F-62-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-62-M
ESDグローブ F-62-L・F-62-M・F-62-S ESDグローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
992円
税込単価
1,091円

品質と価格のバランスがとれたスタンダードタイプ。【特長】・手袋全体に編み込まれ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

【使用方法・使用例】

F-62-L

タブレットやスマートフォンの操作が可能です。

【商品仕様】

F-62-S
サイズ:S
F-62-M
サイズ:M
F-62-L
サイズ:L
商品情報を表示

F-62-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-62-M

M
180
白(手首部)
17

1個

992( 1,091円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

品質と価格のバランスがとれたスタンダードタイプ。
【特長】
・手袋全体に編み込まれた導電糸に菌の増殖を防ぐ効果があり、洗濯後も抗菌効果が持続します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESDグローブ F-62-L・F-62-M・F-62-Sの型番F-62-Mのページです。
型番F-62-Mに関する仕様情報を記載しております。

ESDグローブ F-62-L・F-62-M・F-62-Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-62-L
F-62-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 全長
(mm)
重量
(g)

992円

( 1,091円 )
1個 あり

3日目

L190黒(手首部)18

992円

( 1,091円 )
1個 あり

3日目

S170黄(手首部)15

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました