(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明チップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
342円
税込価格
376円

【特長】・透明チップピンセットの交換用透明チップ・用途に応じて使い分け可能

詳細情報を確認する

  • ESD対応有無:
    なし
  • 先端チップ材質:
    その他
  • チップ幅(mm):
    10
  • チップ色:
    透明

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品画像】

P-640A-1
P-642A-1
P-643A-1
P-644A-1
P-645A-1

【商品仕様】

P-640A-1
P-642A-1
P-643A-1
P-644A-1
P-645A-1

【寸法図】

P-640A-1
P-642A-1
P-643A-1
P-644A-1
P-645A-1
商品情報を表示

型番リスト

型番
先端タイプ
適用本体
先端幅(mm)
チップ長さ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平型
P-640-A
1.2
48
4962772461587

1個

342( 376円 )

3日目

先曲り
P-642-A
1
48
4962772461594

1個

342( 376円 )

3日目

丸型
P-643-A
2.4
47
4962772461600

1個

342( 376円 )

3日目

先細りストレート
P-644-A
0.6
48
4962772461617

1個

342( 376円 )

3日目

その他
P-645-A
6
48
4962772461624

1個

342( 376円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明チップピンセットの交換用透明チップ
・用途に応じて使い分け可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました