(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明チップピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-642-A
透明チップピンセット ピンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,238円
税込単価
1,362円

【特長】・先端が透明素材のチップ交換式ピンセット・ステンレスピンセットのような...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端チップ交換機能有無:
    あり
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 幅(mm):
    10
  • 最大開幅(mm):
    10
  • 先端チップ材質:
    その他
  • チップ色:
    透明
  • 重量(g):
    17

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

P-642-A 解除

Loading...

【商品画像】

P-640-A
P-642-A
P-643-A
P-644-A
P-645-A

【使用方法・使用例】

簡単にチップの着脱ができます。

【寸法図】

P-640-A
P-642-A
P-643-A
P-644-A
P-645-A
商品情報を表示

P-642-A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端タイプ
先端幅(mm)
全長(mm)
JANコード
チップ長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-642-A

先曲り
1
125
4962772066294
48

1個

1,238( 1,362円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が透明素材のチップ交換式ピンセット
・ステンレスピンセットのような使用感を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明チップピンセットの型番P-642-Aのページです。
型番P-642-Aに関する仕様情報を記載しております。

透明チップピンセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P-640-A
P-643-A
P-644-A
P-645-A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端タイプ 先端幅
(mm)
全長
(mm)
JANコード チップ長さ
(mm)

1,238円

( 1,362円 )
1個 あり

3日目

平型1.2125496277206628748

1,238円

( 1,362円 )
1個 あり

3日目

丸型2.4124496277206630047

1,238円

( 1,362円 )
1個 あり

3日目

先細りストレート0.6125496277206631748

1,238円

( 1,362円 )
1個 あり

3日目

特殊形状6125496277206632448

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました