(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット P-849

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンセット P-849

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,716円
税込単価
1,888円

【特長】・板厚2.5mm・つまむだけでなく、用途に合わせてこじる、引っ張る作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    平型
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無:
    なし
  • すべり止め加工有無:
    あり
  • 先端幅(mm):
    2
  • 幅(mm):
    28
  • 最大開幅(mm):
    12
  • 板厚(mm):
    2.5
  • 全長(mm):
    135
  • JANコード:
    4962772068496
  • 重量(g):
    35

Loading...

【使用方法・使用例】

メガネの上からの装着も可能

【商品仕様】

【寸法図】

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-849

1個

1,716( 1,888円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板厚2.5mm
・つまむだけでなく、用途に合わせてこじる、引っ張る作業も可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピンセット P-849の型番P-849のページです。
型番P-849に関する仕様情報を記載しております。

ピンセット P-849のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました