(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

第一種電気工事士試験アップグレードキット DK-UK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

第一種電気工事士試験アップグレードキット DK-UK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,338円
税込単価
6,972円

第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット。

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    電線剥き工具
  • 詳細タイプ:
    セット品
  • セット内容詳細:
    ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)
  • 仕様:
    第一種技能試験対策ハンドブック付

Loading...

【使用方法・使用例】

ペンチで切断するには力が必要なKIP線、CVV線の切断もケーブルカッターで楽に切断が可能。

より線の素線を傷つけずにストリップが可能。

P-90-C

【商品仕様】

N-18ケーブルカッター

P-90-Cワイヤーストリッパー

第一種電気工事士技能試験対策ハンドブック

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK-UK

1個

6,338( 6,972円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

第一種電気工事士試験アップグレードキット DK-UKの型番DK-UKのページです。
型番DK-UKに関する仕様情報を記載しております。

第一種電気工事士試験アップグレードキット DK-UKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました