(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャープランスホルダー MT150

シャープランスホルダー MT150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,000円 42,779円
税込単価
60,500円 47,057円

軽量で取り扱いがしやすく安全性に優れたシャープランスホルダー。【特長】・部品(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス切断器用品
  • 用途:
    その他
  • 用途詳細:
    熔断用
  • 種類:
    シャープランスホルダー

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT150

1個

55,000円

42,779

( 47,057円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で取り扱いがしやすく安全性に優れたシャープランスホルダー。
【特長】
・部品(ヘッド・カラー・ゴムパッキン)を交換する事で外径17.3mmまでのシャープランスを使用する事ができます

カタログ

 

Loading...

MT150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャープランスホルダー MT150の型番MT150のページです。
型番MT150に関する仕様情報を記載しております。

シャープランスホルダー MT150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました