(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OSK-GREEN
スチールマーカー(固型) ヨウセツヨウヒン

スチールマーカー(固型) OSK-GREEN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・口紅タイプで底を回せば固型の芯が出ます・鋼材などの凹凸面でもクッキリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売商品は緑、白、赤、青、黄のいずれかとなります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 油性タイプですから乾いた後に消す場合は溶剤等で除去して下さい。

型番

OSK-GREEN 解除

Loading...

OSK-GREEN の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSK-GREEN

10個

550( 605円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・口紅タイプで底を回せば固型の芯が出ます
・鋼材などの凹凸面でもクッキリと色あざやかに書けます
・書きむらがなく、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません

(i)ご注意

  • 販売商品は緑、白、赤、青、黄のいずれかとなります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 油性タイプですから乾いた後に消す場合は溶剤等で除去して下さい。

カタログ

 

Loading...

OSK-GREENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールマーカー(固型)の型番OSK-GREENのページです。
型番OSK-GREENに関する仕様情報を記載しております。

スチールマーカー(固型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OSK-BLUE
OSK-RED
OSK-WHITE
OSK-YELLOW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

550円

( 605円 )
10個 あり

3日目

550円

( 605円 )
10個 あり

3日目

550円

( 605円 )
10個 あり

3日目

550円

( 605円 )
10個 あり

3日目

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました