(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。【特長】・平面部加工に最適化した複合ラジ...
・切込み量が不安定な形状に耐えうる強靭な切れ刃
・底刃のチッピングを抑制
・良好な加工面品位を実現
アディティブ・マニュファクチャリングによる造形面
さらい刃が良好な加工面を実現
使用工具 | AM-HFC Φ4×R0.5 | 他社品A 6刃 | 他社品B 4刃 |
---|---|---|---|
被削材 | SKD61 積層材(50HRC) | ||
切削方法 | 正面切削 | ||
切削速度 | 60m/min(4775min-1) | ||
送り速度 | 4300mm/min | ||
0.15mm/t | 0.225mm/t | ||
切込深さ | ap=0.16mm ae=2mm | ||
切削油剤 | エアブロー | ||
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
切削初期時点での底面粗さ
Type 1
Type 2
コーナR部詳細
■ 底刃・外周刃ともに欠けもなく安定加工
使用工具 | AM-HFC Φ10×R1.2 | |
---|---|---|
被削材 | S600(SKH51相当)65HRC | |
切削方法 | 正面切削 | トロコイド加工 |
切削速度 | 100m/min(3200min-1) | |
送り速度 | 1536mm/min (0.08mm/t) | 900mm/min (0.046mm/t) |
切込深さ | ap=0.1mm ae=4mm | ap=5mm ae=0.2mm |
切削油剤 | エアブロー | |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
加工形状
正面切削3溝、トロコイド加工2溝加工後の損耗状態
底刃 | 外周刃 | ||
AM-HFC | 他社品 | AM-HFC | 他社品 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
・AM-HFCは底刃・外周刃ともに欠けもなく継続使用可能
AM-HFCで加工した底面の状況
正面切削 | トロコイド加工 |
---|---|
![]() | ![]() |
■インコネル718(積層材)での加工事例
協力:オークマ株式会社
使用工具 | AM-HFC Φ10×R1.2 |
---|---|
被削材 | インコネル718(積層材) |
切削方法 | 正面切削 |
切削速度 | 50m/min(1592min-1) |
送り速度 | 478mm/min(0.05mm/t) |
切込深さ | ap=0.5mm ae=2mm |
切削油剤 | エアブロー |
使用機械 | 5軸加工機 |
オークマ株式会社製LASER EXにて造形・加工
インコネル718(積層材)に対して8ワーク(総切削量:188.8cm3以上)まで加工可能であった。
・ランピング加工時の最大傾斜角(E°)
外径×擬似 R DC×rt | ランピング角度 E° | ヘリカル穴あけ (mm) | ヘリカル角度 P° | |
---|---|---|---|---|
最小径 | 最大径 | |||
4×R0.5 | 3° | 6 | 7 | 1.5° |
5×R0.6 | 7.5 | 9 | ||
6×R0.8 | 9 | 11 | ||
8×R1 | 12 | 15 | ||
10×R1.2 | 15 | 19 | ||
12×R1.5 | 18 | 23 |
・プログラム作成上の刃先形状定義
外径 DC | 擬似 R rt | 削り残し量 Z |
---|---|---|
4 | R0.5 | 0.11 |
5 | R0.6 | 0.15 |
6 | R0.8 | 0.17 |
8 | R1 | 0.22 |
10 | R1.2 | 0.31 |
12 | R1.5 | 0.36 |
加工に際しては、それぞれ擬似Rのラジアスエンドミルとして加工プログラムを作成下さい。
工具突出し量による係数(%)
工具突出し量 | 切削速度 | 軸方向切り込み ap | 1 刃当たりの送り量 fz |
---|---|---|---|
L/D≦4 | 100% | 100% | 100% |
4<L/D≦5 | 90% | 75% | 80% |
5<L/D≦6 | 80% | 50% | 60% |
正面切削
被削材 | 調質鋼・プリハードン鋼 | 調質鋼 | ステンレス鋼 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~45HRC | ~62HRC | ~70HRC | ≦200HB | |||||
切削速度 | 90~110m/min | 70~90m/min | 50~70m/min | 100~120m/min | ||||
外径×擬似R DC×rt | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
4×R0.5 | 7960 | 5730 | 6370 | 4590 | 4780 | 1720 | 8760 | 6310 |
5×R0.6 | 6370 | 5730 | 5100 | 4590 | 3820 | 1720 | 7010 | 6310 |
6×R0.8 | 5310 | 5730 | 4250 | 4590 | 3180 | 1720 | 5840 | 6310 |
8×R1 | 3980 | 5730 | 3180 | 4580 | 2390 | 1720 | 4380 | 6310 |
10×R1.2 | 3180 | 5720 | 2550 | 4590 | 1910 | 1720 | 3500 | 6300 |
12×R1.5 | 2650 | 5720 | 2120 | 4580 | 1590 | 1720 | 2920 | 6310 |
切込深さ | ![]() |
※ピック量が0.5D以上の場合、加工面にカスプが発生することがあります。
被削材 | コバルトクロム基 | チタン合金 | Ni基合金 (Inconel718) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
切削速度 | 90~110m/min | 70~90m/min | 30~50m/min | |||
外径×擬似R DC×rt | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
4×R0.5 | 7960 | 5730 | 6370 | 4590 | 3180 | 760 |
5×R0.6 | 6370 | 5730 | 5100 | 4590 | 2550 | 770 |
6×R0.8 | 5310 | 5730 | 4250 | 4590 | 2120 | 760 |
8×R1 | 3980 | 5730 | 3180 | 4580 | 1590 | 760 |
10×R1.2 | 3180 | 5720 | 2550 | 4590 | 1270 | 760 |
12×R1.5 | 2650 | 5720 | 2120 | 4580 | 1060 | 760 |
切込深さ | ![]() |
※ピック量が0.5D以上の場合、加工面にカスプが発生することがあります。
側面切削
被削材 | 調質鋼・プリハードン鋼 | 調質鋼 | ステンレス鋼 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~45HRC | ~62HRC | ~70HRC | ≦200HB | |||||
切削速度 | 80~100m/min | 50~70m/min | 30~50m/min | 90~110m/min | ||||
外径×擬似R DC×rt | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
4×R0.5 | 7170 | 1200 | 4780 | 570 | 3180 | 230 | 7960 | 1340 |
5×R0.6 | 5730 | 1200 | 3820 | 570 | 2550 | 230 | 6370 | 1340 |
6×R0.8 | 4780 | 1200 | 3180 | 570 | 2120 | 230 | 5310 | 1340 |
8×R1 | 3580 | 1720 | 2390 | 800 | 1590 | 380 | 3980 | 1910 |
10×R1.2 | 2870 | 1720 | 1910 | 800 | 1270 | 380 | 3180 | 1910 |
12×R1.5 | 2390 | 1720 | 1590 | 800 | 1060 | 380 | 2650 | 1910 |
切込深さ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
被削材 | コバルトクロム基 | チタン合金 | Ni基合金 (Inconel718) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
切削速度 | 80~100m/min | 50~70m/min | 20~40m/min | |||
外径×擬似R DC×rt | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
4×R0.5 | 7170 | 1200 | 4780 | 570 | 2390 | 230 |
5×R0.6 | 5730 | 1200 | 3820 | 570 | 1910 | 230 |
6×R0.8 | 4780 | 1200 | 3180 | 570 | 1590 | 230 |
8×R1 | 3580 | 1720 | 2390 | 800 | 1190 | 230 |
10×R1.2 | 2870 | 1720 | 1910 | 800 | 960 | 230 |
12×R1.5 | 2390 | 1720 | 1590 | 800 | 800 | 230 |
切込深さ | ![]() | ![]() |
1.本工具はアディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工に使用することを推奨します。
2.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
3.上表の値はあくまでも目安です。実際の加工における切削条件は上表を参考に状況に応じて設定下さい。
4.推奨条件よりも切込み量を大きくとる場合は、送り速度を抑えてご使用下さい。
5.上表は、工具の突出し量が4D以下の場合の目安です。突出し量が大きな場合は、びびりが発生しやすくなりますので係数を参考に、回転速度、送り速度、切込み深さを調整下さい。
6.切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
7.乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
8.ステンレス鋼、コバルトクロム合金、チタン合金、Ni基合金の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
9.工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
10.コーナ部等切削負荷が変動する場合は、回転速度を抑えてご使用下さい。
製品記号被削材 | 調質鋼・プリハードン鋼 | 調質鋼 | ステンレス鋼 | コバルトクロム基 | チタン合金 | Ni基合金 (Inconel718) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~45HRC | ~62HRC | ~70HRC | ≦200HB | ||||
AM-HFC | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎=best
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
ツールNo. |
首角(°) |
首径(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) |
図 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
AM-HFC-4XR0.5 |
4
|
8
|
0.4
|
12
|
6
|
50
|
3188204
|
15°
|
3.8
|
12.53
|
12.98
|
13.43
|
13.91
|
15
|
1
| 1個 | 5,116円(
5,628円
) | 1日目 |
Loading...
高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。
【特長】
・平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形
・さらい刃仕様
・オイルホール付き仕様
AM-HFC-4XR0.5で型番確定
AM-HFC アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプの型番AM-HFC-4XR0.5のページです。
型番AM-HFC-4XR0.5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AM-HFC-10XR1.2 |
AM-HFC-12XR1.5 |
AM-HFC-5XR0.6 |
AM-HFC-6XR0.8 |
AM-HFC-8XR1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | ツールNo. | 首角 (°) | 首径 (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 2° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 3° (mm) | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,368円 ( 11,405円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 20 | 1 | 30 | 10 | 80 | 3188210 | - | 9.7 | - | - | - | - | - | 2 | |
14,114円 ( 15,525円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 12 | 24 | 1.2 | 36 | 12 | 90 | 3188212 | - | 11.7 | - | - | - | - | - | 2 | |
5,455円 ( 6,001円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 5 | 10 | 0.5 | 15 | 6 | 60 | 3188205 | 15° | 4.8 | 15.64 | 16.18 | 16.74 | - | - | 1 | |
5,455円 ( 6,001円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 6 | 12 | 0.6 | 18 | 6 | 60 | 3188206 | - | 5.8 | - | - | - | - | - | 2 | |
6,677円 ( 7,345円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 8 | 16 | 0.8 | 24 | 8 | 70 | 3188208 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | 2 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針