(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
バリのない美しい銅電極を削り出す!DLC-IGUSSコーティング採用で長寿命化...
・銅合金加工に最適な鋭い切れ刃形状
・高品位な二番面粗さ
注1:R2以上はティアドロップ形状ではありません
・h4公差(0/-0.004)に対応
工具の長寿命化は廃棄物の削減につながり省資源化に貢献します。また長寿命化は工具交換時間の削減により消費電力削減を実現します。
DLC-IGUSSコーティング採用で長寿命化を実現します。
使用工具 | AE-LNBD-N R1×10×4 |
---|---|
被削材 | C1100 |
加工方法 | ピック加工 |
切削速度 | 126m/min(20000min-1) |
送り速度 | 2000mm/min(0.05mm/t) |
切込深さ | ap=0.2mm(0.1D) Pf=0.4mm(0.2D) |
切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
2480m加工後のボール部逃げ面摩耗状態
銅タングステンにおいても優れた耐久性を発揮
使用工具 | AE-LNBD-N R1×10×4 |
---|---|
被削材 | 銅タングステン |
加工方法 | ピック加工 |
切削速度 | 101m/min(16000min-1) |
送り速度 | 1400mm/min(0.04mm/t) |
切込深さ | ap=0.2mm(0.1D) Pf=0.4mm(0.2D) |
切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
ボール部逃げ面摩耗状態
従来品と比較し、バリのない良好な加工面を実現
被削材:タフピッチ銅(C1100)
加工サイズ:60×60(加工深さ10mm)
使用機械:立形マシニングセンタ(HSK-E32)
切削油剤:MQL※
※動画撮影のためMQLを使用
使用工具 | 工程番号 | 加工面状態 | バリの状態 | ||
---|---|---|---|---|---|
AE-LNBD-N R1×10×4 | (5)![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
従来品 (Cr系コーティング) R1×10×4 | (6)![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
工程番号 | 加工部 | 加工内容 | 使用工具 | 切削速度(m/min) | 送り速度(mm/min) | ap(mm) | Pf(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 全体 | ![]() | 等高線 ロング刃高能率荒加工 | AE-TL-N 3×15 | 50 (5300min-1) | 600 (0.038mm/t) | 11 | 0.3 |
(2) | 全体 | ![]() | 等高線 荒取り加工 | AE-LNBD-N R1×10×4 | 105 (16800min-1) | 1500 (0.045mm/t) | 0.25 | 0.25 |
(3) | 平面部 | ![]() | 正面切削 中荒加工 | AE-TL-N 3×15 | 50 (5300min-1) | 400 (0.025mm/t) | 0.1 | 1 |
(4) | 全体 | ![]() | 等高線 中仕上げ加工 | AE-LNBD-N R1×10×4 | 105 (16800min-1) | 1500 (0.045mm/t) | 0.25 | 0.25 |
(5) | 左側形状部 | ![]() | 等高線 高精度仕上げ加工 | AE-LNBD-N R1×10×4 | 127 (20160min-1) | 750 (0.019mm/t) | 0.03 | 0.03 |
(6) | 右側形状部 | ![]() | 等高線 高精度仕上げ加工 | 従来品 (Cr系コーティング) R1×10×4 | 127 (20160min-1) | 750 (0.019mm/t) | 0.03 | 0.03 |
従来品と比較し、安定した摩耗推移と加工精度を実現
使用工具 | AE-LNBD-N R0.2×1×4 | 従来品 (Cr系コーティング) |
---|---|---|
被削材 | (1)銅タングステン (2)タフピッチ銅(C1100) | |
加工方法 | 等高線 高精度仕上げ加工 | |
切削速度 | Vc=75m/min(60000min-1) | |
送り速度 | Vf=600mm/min(0.005mm/t) | |
切込深さ | ap=0.005mm Pf=0.005mm | |
切削油剤 | 不水溶性切削油剤 | |
使用機械 | Android II(HSK-E25) |
(1)銅タングステンの加工
・安定した摩耗推移
(2)タフピッチ銅(C1100)の加工
・バリのない良好なエッジ
寸法測定用銅合金の形状
被削材 | 銅 (C1020、C1100) | 銅タングステン (W70%-Cu30%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE | 首下長LU (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み深さ (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ap | Pf | |
ap | Pf | ||||||||
R0.05 | 0.3 | 38400 | 225 | 0.005 | 0.01 | 32000 | 120 | 0.005 | 0.008 |
0.5 | 38400 | 180 | 0.005 | 0.01 | 32000 | 96 | 0.005 | 0.008 | |
R0.075 | 0.3 | 38400 | 257 | 0.008 | 0.02 | 32000 | 137 | 0.008 | 0.015 |
0.5 | 38400 | 225 | 0.008 | 0.02 | 32000 | 120 | 0.008 | 0.021 | |
1 | 38400 | 180 | 0.005 | 0.01 | 32000 | 96 | 0.005 | 0.011 | |
R0.1 | 0.3 | 38400 | 450 | 0.02 | 0.04 | 32000 | 240 | 0.02 | 0.03 |
0.5 | 38400 | 450 | 0.02 | 0.04 | 32000 | 240 | 0.02 | 0.03 | |
1 | 38400 | 225 | 0.02 | 0.04 | 32000 | 120 | 0.02 | 0.03 | |
1.5 | 38400 | 225 | 0.02 | 0.04 | 32000 | 120 | 0.02 | 0.03 | |
R0.15 | 0.6 | 38400 | 900 | 0.02 | 0.06 | 32000 | 480 | 0.02 | 0.045 |
1 | 38400 | 675 | 0.02 | 0.06 | 32000 | 360 | 0.02 | 0.045 | |
1.5 | 38400 | 675 | 0.02 | 0.06 | 32000 | 360 | 0.02 | 0.045 | |
2 | 38400 | 675 | 0.02 | 0.06 | 32000 | 360 | 0.02 | 0.045 | |
R0.2 | 1 | 38400 | 900 | 0.025 | 0.1 | 32000 | 480 | 0.025 | 0.075 |
2 | 32400 | 675 | 0.025 | 0.1 | 27000 | 360 | 0.025 | 0.075 | |
3 | 32400 | 675 | 0.025 | 0.1 | 27000 | 360 | 0.025 | 0.075 | |
4 | 32400 | 675 | 0.01 | 0.06 | 27000 | 360 | 0.01 | 0.045 | |
R0.25 | 1 | 38400 | 1125 | 0.04 | 0.1 | 32000 | 600 | 0.04 | 0.075 |
2 | 38400 | 900 | 0.04 | 0.1 | 32000 | 480 | 0.04 | 0.075 | |
3 | 32400 | 675 | 0.04 | 0.1 | 27000 | 360 | 0.04 | 0.075 | |
4 | 32400 | 675 | 0.04 | 0.1 | 27000 | 360 | 0.04 | 0.075 | |
5 | 25200 | 450 | 0.04 | 0.1 | 21000 | 240 | 0.04 | 0.075 | |
R0.3 | 1 | 38400 | 2250 | 0.09 | 0.12 | 32000 | 1440 | 0.08 | 0.12 |
2 | 38400 | 1688 | 0.09 | 0.12 | 32000 | 1080 | 0.08 | 0.12 | |
3 | 36000 | 938 | 0.09 | 0.12 | 30000 | 600 | 0.08 | 0.12 | |
4 | 36000 | 938 | 0.09 | 0.12 | 30000 | 600 | 0.08 | 0.12 | |
5 | 36000 | 938 | 0.09 | 0.12 | 30000 | 600 | 0.08 | 0.12 | |
6 | 30000 | 563 | 0.09 | 0.12 | 25000 | 360 | 0.08 | 0.12 | |
R0.4 | 2 | 32400 | 1688 | 0.12 | 0.16 | 27000 | 1080 | 0.11 | 0.16 |
3 | 32400 | 1688 | 0.12 | 0.16 | 27000 | 1080 | 0.11 | 0.16 | |
4 | 32400 | 1688 | 0.12 | 0.16 | 27000 | 1080 | 0.11 | 0.16 | |
6 | 28800 | 938 | 0.12 | 0.12 | 24000 | 600 | 0.11 | 0.12 | |
8 | 26400 | 563 | 0.12 | 0.12 | 22000 | 360 | 0.11 | 0.12 | |
R0.5 | 2 | 33600 | 1875 | 0.15 | 0.2 | 28000 | 1200 | 0.14 | 0.2 |
3 | 33600 | 1875 | 0.15 | 0.2 | 28000 | 1200 | 0.14 | 0.2 | |
4 | 33600 | 1875 | 0.15 | 0.2 | 28000 | 1200 | 0.14 | 0.2 | |
5 | 25200 | 1125 | 0.15 | 0.2 | 21000 | 720 | 0.14 | 0.2 | |
6 | 25200 | 1125 | 0.15 | 0.2 | 21000 | 720 | 0.14 | 0.2 | |
8 | 25200 | 1125 | 0.15 | 0.15 | 21000 | 720 | 0.14 | 0.15 | |
10 | 21600 | 750 | 0.12 | 0.12 | 18000 | 480 | 0.11 | 0.12 | |
12 | 21600 | 750 | 0.12 | 0.12 | 18000 | 480 | 0.11 | 0.12 | |
R0.75 | 4 | 24000 | 2250 | 0.24 | 0.3 | 20000 | 1440 | 0.22 | 0.3 |
6 | 21600 | 1875 | 0.24 | 0.3 | 18000 | 1200 | 0.22 | 0.3 | |
12 | 20400 | 1125 | 0.24 | 0.24 | 17000 | 720 | 0.22 | 0.24 | |
18 | 15600 | 750 | 0.18 | 0.18 | 13000 | 480 | 0.16 | 0.18 | |
R1 | 4 | 19800 | 2625 | 0.3 | 0.56 | 16500 | 1680 | 0.27 | 0.56 |
6 | 19800 | 2625 | 0.3 | 0.56 | 16500 | 1680 | 0.27 | 0.56 | |
8 | 19800 | 2625 | 0.3 | 0.56 | 16500 | 1680 | 0.27 | 0.56 | |
10 | 16800 | 1875 | 0.3 | 0.56 | 14000 | 1200 | 0.27 | 0.56 | |
12 | 16800 | 1875 | 0.3 | 0.56 | 14000 | 1200 | 0.27 | 0.56 | |
14 | 16800 | 1875 | 0.3 | 0.56 | 14000 | 1200 | 0.27 | 0.56 | |
16 | 16800 | 1875 | 0.3 | 0.42 | 14000 | 1200 | 0.27 | 0.42 | |
20 | 13200 | 938 | 0.3 | 0.42 | 11000 | 600 | 0.27 | 0.42 | |
25 | 13200 | 938 | 0.3 | 0.42 | 11000 | 600 | 0.27 | 0.42 | |
R1.5 | 10 | 14400 | 2250 | 0.4 | 0.84 | 12000 | 1440 | 0.36 | 0.84 |
12 | 12000 | 2250 | 0.4 | 0.84 | 10000 | 1440 | 0.36 | 0.84 | |
14 | 12000 | 2250 | 0.4 | 0.84 | 10000 | 1440 | 0.36 | 0.84 | |
16 | 12000 | 1125 | 0.4 | 0.84 | 10000 | 720 | 0.36 | 0.84 | |
20 | 12000 | 1125 | 0.4 | 0.84 | 10000 | 720 | 0.36 | 0.84 | |
25 | 12000 | 1125 | 0.4 | 0.84 | 10000 | 720 | 0.36 | 0.84 | |
30 | 10800 | 938 | 0.4 | 0.84 | 9000 | 600 | 0.36 | 0.84 | |
R2 | 10 | 10800 | 3000 | 1.0 | 1.3 | 9000 | 1920 | 0.9 | 1.3 |
15 | 10800 | 2250 | 1.0 | 1.3 | 9000 | 1440 | 0.9 | 1.3 | |
20 | 8400 | 1500 | 1.0 | 1.3 | 7000 | 960 | 0.9 | 1.3 | |
25 | 8400 | 1500 | 1.0 | 1.3 | 7000 | 960 | 0.9 | 1.3 | |
30 | 8400 | 1500 | 0.8 | 1.3 | 7000 | 960 | 0.7 | 1.3 | |
40 | 6000 | 938 | 0.7 | 1.3 | 5000 | 600 | 0.6 | 1.3 | |
R3 | 10 | 10800 | 3375 | 1.2 | 1.8 | 9000 | 2160 | 1.1 | 1.8 |
15 | 10800 | 3375 | 1.2 | 1.8 | 9000 | 2160 | 1.1 | 1.8 | |
20 | 8400 | 1875 | 1.2 | 1.8 | 7000 | 1200 | 1.1 | 1.8 | |
30 | 7200 | 1875 | 1.2 | 1.8 | 6000 | 1200 | 1.1 | 1.8 | |
50 | 6000 | 1125 | 0.8 | 1.8 | 5000 | 720 | 0.7 | 1.8 |
1.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2.切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整ください。
3.水溶性切削油剤をご使用下さい。
4.加工面、精度を重視される場合は、不水溶性切削油剤をご使用ください。切込深さ、送り速度を必要に応じて調整下さい。
5.切削油剤は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。加工物が変色することがあります。
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
R精度(μm) |
ツールNo. |
刃径公差 |
首角(°) |
首径(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) |
図 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
AE-LNBD-N-R1X16X4 |
2
|
1.6
|
1
|
16
|
4
|
50
|
±3
|
3056421
|
±0.006mm
|
15°
|
1.95
|
16.87
|
17.5
|
18.1
|
18.74
|
-
|
1
| 1個 | 4,128円(
4,541円
) | 1日目 |
Loading...
バリのない美しい銅電極を削り出す!DLC-IGUSSコーティング採用で長寿命化を実現します。
【特長】
・高品位な加工を実現するボール部
・外周部ティアドロップ形状
・優れたシャンク精度
Loading...
AE-LNBD-N-R1X16X4で型番確定
AE-LNBD-N 銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用2枚刃ロングネックボールタイプの型番AE-LNBD-N-R1X16X4のページです。
型番AE-LNBD-N-R1X16X4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AE-LNBD-N-R0.075X0.5X4 |
AE-LNBD-N-R0.075X1X4 |
AE-LNBD-N-R0.15X0.6X4 |
AE-LNBD-N-R1X20X4 |
AE-LNBD-N-R1X25X4 |
AE-LNBD-N-R1X4X4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | R精度 (μm) | ツールNo. | 刃径公差 | 首角 (°) | 首径 (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 2° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 3° (mm) | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,681円 ( 8,449円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.15 | 0.12 | 0.075 | 0.5 | 4 | 45 | ±2 | 3056373 | ±0.004mm | 15° | 0.135 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.6 | 0.65 | 1 | |
7,911円 ( 8,702円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.15 | 0.12 | 0.075 | 1 | 4 | 45 | ±2 | 3056374 | ±0.004mm | 15° | 0.135 | 1.05 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.27 | 1 | |
5,360円 ( 5,896円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.3 | 0.24 | 0.15 | 0.6 | 4 | 45 | ±2 | 3056379 | ±0.004mm | 15° | 0.285 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.7 | 0.75 | 1 | |
4,128円 ( 4,541円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 2 | 1.6 | 1 | 20 | 4 | 60 | ±3 | 3056422 | ±0.006mm | 15° | 1.95 | 21.04 | 21.78 | 22.53 | 23.34 | - | 1 | |
5,197円 ( 5,717円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 2 | 1.6 | 1 | 25 | 4 | 60 | ±3 | 3056423 | ±0.006mm | 15° | 1.95 | 26.24 | 27.13 | 28.07 | 29.09 | - | 1 | |
3,690円 ( 4,059円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 2 | 1.6 | 1 | 4 | 4 | 50 | ±3 | 3056415 | ±0.006mm | 15° | 1.95 | 4.22 | 4.44 | 4.65 | 4.86 | 5.26 | 1 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針