(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFDC フェニックスシリーズ ディスクカッタ用インサート

PFDC フェニックスシリーズ ディスクカッタ用インサート
通常単価(税別)
1,913円
税込単価
2,104円

【特長】・経済的な4コーナインサート・シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 材種:
    XP4610
  • 呼び:
    SDHT09T308FR-NM
  • 厚さT(mm):
    3.97
  • コーナーR(mm):
    0.8
  • ツールNo:
    7818076
  • 副切れ刃b(mm):
    2.5
  • 切れ刃数:
    4
  • 表面処理:
    DLCコーティング

型番

SDHT09T308FR-NM-XP4610 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)S(正方形)利用可能コーナー数4
逃げ角D(15°)被削材非鉄金属
材種XP4610呼びSDHT09T308FR-NM
厚さT(mm)3.97コーナーR(mm)0.8
ツールNo7818076副切れ刃b(mm)2.5
切れ刃数4表面処理DLCコーティング

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDHT09T308FR-NM-XP4610

10個

1,913( 2,104円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的な4コーナインサート
・シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFDC フェニックスシリーズ ディスクカッタ用インサートの型番SDHT09T308FR-NM-XP4610のページです。
型番SDHT09T308FR-NM-XP4610に関する仕様情報を記載しております。

PFDC フェニックスシリーズ ディスクカッタ用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト