(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・左刃でダウンカットで長寿命・高硬度鋼向けのDUROREYコーティング...
AT-2 ヘリカル穴あけ+ねじ切り同時加工!
ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工で高硬度鋼加工のリスクを低減
ドリル+タップAT-2
タップだけではなく下穴のドリル加工も
非常に難しく不安な加工となる…
AT-2は切りくずトラブルでの突発折損の心配が少ないため安心して加工可能
AT-2は切りくずを細かく分断し、スムースに排出することで、突発折損のリスクを低減します。また、下穴不要のため、工程集約と折損リスクの回避を可能にします。
■タップと比べ安定した長寿命と良好なねじ品位
使用工具 | AT-2 Φ6.2×16 P1.25 | 高硬度鋼用超硬ハンドタップ M8×1.25 3P |
---|---|---|
被削材 | SKD11(60HRC) | |
切削速度 | 45m/min(2310min-1) | 2m/min(80min-1) |
送り速度 | 83mm/min(0.04mm/t) | 100mm/min |
下穴 | なし | Φ6.8×23.5mm(止り) |
めねじサイズ | M8×1.25 | |
ねじ立て長さ | 16mm(2D) | |
切削油剤 | エアブロー | 不水溶性切削油剤 |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT40) | 立形マシニングセンタ(BT40) |
※切削試験評価方法についてはメーカーカタログの3ページをご覧下さい。
超耐熱層
SiC含有の超耐熱材料と結晶微細化による表面平滑化、高硬度化、高じん性および耐凝着強化
超微細ナノ周期積層構造
ナノ周期積層と耐摩耗層の積層構造によって、結晶微細化と機械特性の改善
SiC含有の超耐熱層と超微細ナノ周期積層構造によって、高い耐熱性と耐摩耗性を有しつつ、優れたじん性を発揮します。高硬度加工においてもチッピングを抑制し、工具の長寿命化を実現します。
被膜断面
被膜色 | 被膜構造 | 硬さ(GPa) | 酸化開始温度(℃) | 耐熱性 | 付着力 | 面粗さ | 耐摩耗性 | 耐凝着性 | じん性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒灰色 | 超微細ナノ周期積層 | 41 | 1300 | ☆ | ◎ | ○ | ☆ | ◎ | ◎ |
(標準)○→◎→☆(高評価)
■管用テーパタイプの基準外径(DC)は、中央の山の外径の寸法を表しています。
スレッドミルは管用テーパねじの加工に最適です
■ストップマークがなく、真円度も高いため、耐密性の高い高精度なねじ加工が可能
タップによる加工スレッドミルによる加工
■短ねじ形タップより浅いテーパねじの加工が可能
下穴が浅く、タップを基準径位置まで入れられない場合でも、スレッドミルであればプログラムによりねじ立て長さを指定することで、短ねじ規格よりも浅いテーパねじが加工可能です。
タップによる加工スレッドミルによる加工
加工データ
■管用テーパねじの60HRCでも安定して加工可能
使用工具 | AT-2 Φ5.76×16.8 Rc28 | |
---|---|---|
被削材 | SKD11(60HRC) | |
切削速度 | 45m/min(2512min-1) | |
送り速度 | 39mm/min(0.01mm/t) | |
めねじサイズ | Rc1/8-28 | |
ねじ立て長さ | 6.2mm | |
切削油剤 | エアブロー | |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
■一般鋼の管用テーパねじ加工
使用工具 | AT-2 Φ5.76×16.8 Rc28 | ||
---|---|---|---|
被削材 | STAVAX(50HRC) | NAK80(40HRC) | S45C |
切削速度 | 45m/min(2512min-1) | ||
送り速度 | 39mm/min(0.01mm/t) | ||
めねじサイズ | Rc1/8-28 | ||
ねじ立て長さ | 6.2mm | ||
切削油剤 | エアブロー | ||
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
油穴無し
被削材 | 軟鋼・低炭素鋼 ~C0.25% | 中炭素鋼・高炭素鋼 ~C0.25% | 合金鋼 SCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨切削油剤 | 水溶性切削油剤 | 水溶性切削油剤 | 水溶性切削油剤 | ||||||||
切削速度 (m/min) | 35~55 | 80~160 | 60~120 | ||||||||
ねじ区分 | 加工径 | DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) |
M | M3×0.5 | 2.4 | 5968 | 48 | 0.01 | 10610 | 85 | 0.01 | 7958 | 64 | 0.01 |
M4×0.7 | 3.1 | 4621 | 62 | 0.015 | 8214 | 111 | 0.015 | 6161 | 83 | 0.015 | |
M5×0.8 | 4 | 3581 | 49 | 0.017 | 6366 | 87 | 0.017 | 4775 | 65 | 0.017 | |
M6×1 | 4.6 | 3114 | 58 | 0.02 | 5536 | 103 | 0.02 | 4152 | 78 | 0.02 | |
M8×1.25 | 6.2 | 2310 | 62 | 0.03 | 4107 | 111 | 0.03 | 3080 | 83 | 0.03 | |
M10×1.5 | 7.5 | 1910 | 67 | 0.035 | 3395 | 119 | 0.035 | 2546 | 89 | 0.035 | |
M12×1.75 | 9 | 1592 | 72 | 0.045 | 2829 | 127 | 0.045 | 2122 | 95 | 0.045 | |
M16×2 | 11.7 | 1224 | 72 | 0.055 | 2176 | 129 | 0.055 | 1632 | 96 | 0.055 | |
M18×2.5 | 14 | 1023 | 55 | 0.06 | 1819 | 97 | 0.06 | 1364 | 73 | 0.06 | |
M20×2.5 | 15.7 | 912 | 51 | 0.065 | 1622 | 91 | 0.065 | 1216 | 68 | 0.065 | |
U | No.8-32UNC | 3.1 | 4621 | 47 | 0.01 | 8214 | 84 | 0.01 | 6161 | 63 | 0.01 |
No.10-24UNC | 3.7 | 3871 | 54 | 0.015 | 6882 | 96 | 0.015 | 5162 | 72 | 0.015 | |
1/4-20UNC | 4.55 | 3148 | 89 | 0.025 | 5597 | 159 | 0.025 | 4197 | 119 | 0.025 | |
1/4-28UNF | 4.55 | 3148 | 89 | 0.025 | 5597 | 159 | 0.025 | 4197 | 119 | 0.025 | |
5/16-18UNC | 5.7 | 2513 | 85 | 0.03 | 4468 | 151 | 0.03 | 3351 | 113 | 0.03 | |
3/8-16UNC | 6.7 | 2138 | 89 | 0.035 | 3801 | 158 | 0.035 | 2851 | 118 | 0.035 | |
7/16-14UNC | 7.7 | 1860 | 91 | 0.04 | 3307 | 162 | 0.04 | 2480 | 122 | 0.04 | |
1/2-13UNC | 9.2 | 1557 | 77 | 0.045 | 2768 | 137 | 0.045 | 2076 | 103 | 0.045 | |
Rc (PT) | 1/16-28 | 4.86 | 2982 | ※1 | 0.025 | 5302 | ※1 | 0.025 | 3976 | ※1 | 0.025 |
1/8-28 | 5.76 | 2512 | ※1 | 0.03 | 4465 | ※1 | 0.03 | 3349 | ※1 | 0.03 | |
1/4-19 | 7.98 | 1814 | ※1 | 0.04 | 3225 | ※1 | 0.04 | 2419 | ※1 | 0.04 | |
3/8-19 | 9.68 | 1493 | ※1 | 0.045 | 2654 | ※1 | 0.045 | 1990 | ※1 | 0.045 | |
1/2-14 | 11.61 | 1246 | ※1 | 0.055 | 2215 | ※1 | 0.055 | 1661 | ※1 | 0.055 | |
1-11 | 15.54 | 930 | ※1 | 0.065 | 1654 | ※1 | 0.065 | 1240 | ※1 | 0.065 | |
NPT | 1/16-27 | 4.86 | 2984 | ※1 | 0.025 | 5304 | ※1 | 0.025 | 3978 | ※1 | 0.025 |
1/8-27 | 5.76 | 2513 | ※1 | 0.03 | 4467 | ※1 | 0.03 | 3350 | ※1 | 0.03 | |
1/4-18 | 7.98 | 1815 | ※1 | 0.04 | 3227 | ※1 | 0.04 | 2420 | ※1 | 0.04 | |
3/8-18 | 9.68 | 1493 | ※1 | 0.045 | 2655 | ※1 | 0.045 | 1991 | ※1 | 0.045 | |
1/2-14 | 11.61 | 1246 | ※1 | 0.055 | 2215 | ※1 | 0.055 | 1661 | ※1 | 0.055 | |
1-11 1/2 | 15.54 | 930 | ※1 | 0.065 | 1653 | ※1 | 0.065 | 1240 | ※1 | 0.065 |
被削材 | 調質鋼 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25~45HRC | 45~50HRC | 50~65HRC | |||||||||
推奨切削油剤 | エアブロー | ||||||||||
切削速度 (m/min) | 35~75 | 35~65 | 35~55 | ||||||||
ねじ区分 | 加工径 | DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) |
M | M3×0.5 | 2.4 | 5968 | 48 | 0.01 | 5968 | 48 | 0.01 | 5968 | 48 | 0.01 |
M4×0.7 | 3.1 | 4621 | 62 | 0.015 | 4621 | 62 | 0.015 | 4621 | 62 | 0.015 | |
M5×0.8 | 4 | 3581 | 49 | 0.017 | 3581 | 49 | 0.017 | 3581 | 49 | 0.017 | |
M6×1 | 4.6 | 3114 | 58 | 0.02 | 3114 | 58 | 0.02 | 3114 | 58 | 0.02 | |
M8×1.25 | 6.2 | 2310 | 62 | 0.03 | 2310 | 62 | 0.03 | 2310 | 62 | 0.03 | |
M10×1.5 | 7.5 | 1910 | 67 | 0.035 | 1910 | 67 | 0.035 | 1910 | 67 | 0.035 | |
M12×1.75 | 9 | 1592 | 72 | 0.045 | 1592 | 72 | 0.045 | 1592 | 72 | 0.045 | |
M16×2 | 11.7 | 1224 | 72 | 0.055 | 1224 | 72 | 0.055 | 1224 | 72 | 0.055 | |
M18×2.5 | 14 | 1023 | 55 | 0.06 | 1023 | 55 | 0.06 | 1023 | 55 | 0.06 | |
M20×2.5 | 15.7 | 912 | 51 | 0.065 | 912 | 51 | 0.065 | 912 | 51 | 0.065 | |
U | No.8-32UNC | 3.1 | 4621 | 47 | 0.01 | 4621 | 47 | 0.01 | 4621 | 47 | 0.01 |
No.10-24UNC | 3.7 | 3871 | 54 | 0.015 | 3871 | 54 | 0.015 | 3871 | 54 | 0.015 | |
1/4-20UNC | 4.55 | 3148 | 89 | 0.025 | 3148 | 89 | 0.025 | 3148 | 89 | 0.025 | |
1/4-28UNF | 4.55 | 3148 | 89 | 0.025 | 3148 | 89 | 0.025 | 3148 | 89 | 0.025 | |
5/16-18UNC | 5.7 | 2513 | 85 | 0.03 | 2513 | 85 | 0.03 | 2513 | 85 | 0.03 | |
3/8-16UNC | 6.7 | 2138 | 89 | 0.035 | 2138 | 89 | 0.035 | 2138 | 89 | 0.035 | |
7/16-14UNC | 7.7 | 1860 | 91 | 0.04 | 1860 | 91 | 0.04 | 1860 | 91 | 0.04 | |
1/2-13UNC | 9.2 | 1557 | 77 | 0.045 | 1557 | 77 | 0.045 | 1557 | 77 | 0.045 | |
Rc (PT) | 1/16-28 | 4.86 | 2982 | ※1 | 0.025 | 2982 | ※1 | 0.025 | 2982 | ※1 | 0.025 |
1/8-28 | 5.76 | 2512 | ※1 | 0.03 | 2512 | ※1 | 0.03 | 2512 | ※1 | 0.03 | |
1/4-19 | 7.98 | 1814 | ※1 | 0.04 | 1814 | ※1 | 0.04 | 1814 | ※1 | 0.04 | |
3/8-19 | 9.68 | 1493 | ※1 | 0.045 | 1493 | ※1 | 0.045 | 1493 | ※1 | 0.045 | |
1/2-14 | 11.61 | 1246 | ※1 | 0.055 | 1246 | ※1 | 0.055 | 1246 | ※1 | 0.055 | |
1-11 | 15.54 | 930 | ※1 | 0.065 | 930 | ※1 | 0.065 | 930 | ※1 | 0.065 | |
NPT | 1/16-27 | 4.86 | 2984 | ※1 | 0.025 | 2984 | ※1 | 0.025 | 2984 | ※1 | 0.025 |
1/8-27 | 5.76 | 2513 | ※1 | 0.03 | 2513 | ※1 | 0.03 | 2513 | ※1 | 0.03 | |
1/4-18 | 7.98 | 1815 | ※1 | 0.04 | 1815 | ※1 | 0.04 | 1815 | ※1 | 0.04 | |
3/8-18 | 9.68 | 1493 | ※1 | 0.045 | 1493 | ※1 | 0.045 | 1493 | ※1 | 0.045 | |
1/2-14 | 11.61 | 1246 | ※1 | 0.055 | 1246 | ※1 | 0.055 | 1246 | ※1 | 0.055 | |
1-11 1/2 | 15.54 | 930 | ※1 | 0.065 | 930 | ※1 | 0.065 | 930 | ※1 | 0.065 |
被削材 | ステンレス鋼・工具鋼 SUS304・SKD | 鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 SC・FC・FCD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨切削油剤 | 水溶性切削油剤 | エアブロー | ||||||
切削速度 (m/min) | 35~100 | 35~100 | ||||||
ねじ区分 | 加工径 | DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) |
M | M3×0.5 | 2.4 | 5968 | 48 | 0.01 | 7958 | 64 | 0.01 |
M4×0.7 | 3.1 | 4621 | 62 | 0.015 | 6161 | 83 | 0.015 | |
M5×0.8 | 4 | 3581 | 49 | 0.017 | 4775 | 65 | 0.017 | |
M6×1 | 4.6 | 3114 | 58 | 0.02 | 4152 | 78 | 0.02 | |
M8×1.25 | 6.2 | 2310 | 62 | 0.03 | 3080 | 83 | 0.03 | |
M10×1.5 | 7.5 | 1910 | 67 | 0.035 | 2546 | 89 | 0.035 | |
M12×1.75 | 9 | 1592 | 72 | 0.045 | 2122 | 95 | 0.045 | |
M16×2 | 11.7 | 1224 | 72 | 0.055 | 1632 | 96 | 0.055 | |
M18×2.5 | 14 | 1023 | 55 | 0.06 | 1364 | 73 | 0.06 | |
M20×2.5 | 15.7 | 912 | 51 | 0.065 | 1216 | 68 | 0.065 | |
U | No.8-32UNC | 3.1 | 4621 | 47 | 0.01 | 6161 | 63 | 0.01 |
No.10-24UNC | 3.7 | 3871 | 54 | 0.015 | 5162 | 72 | 0.015 | |
1/4-20UNC | 4.55 | 3148 | 89 | 0.025 | 4197 | 119 | 0.025 | |
1/4-28UNF | 4.55 | 3148 | 89 | 0.025 | 4197 | 119 | 0.025 | |
5/16-18UNC | 5.7 | 2513 | 85 | 0.03 | 3351 | 113 | 0.03 | |
3/8-16UNC | 6.7 | 2138 | 89 | 0.035 | 2851 | 118 | 0.035 | |
7/16-14UNC | 7.7 | 1860 | 91 | 0.04 | 2480 | 122 | 0.04 | |
1/2-13UNC | 9.2 | 1557 | 77 | 0.045 | 2076 | 103 | 0.045 | |
Rc (PT) | 1/16-28 | 4.86 | 2982 | ※1 | 0.025 | 3976 | ※1 | 0.025 |
1/8-28 | 5.76 | 2512 | ※1 | 0.03 | 3349 | ※1 | 0.03 | |
1/4-19 | 7.98 | 1814 | ※1 | 0.04 | 2419 | ※1 | 0.04 | |
3/8-19 | 9.68 | 1493 | ※1 | 0.045 | 1990 | ※1 | 0.045 | |
1/2-14 | 11.61 | 1246 | ※1 | 0.055 | 1661 | ※1 | 0.055 | |
1-11 | 15.54 | 930 | ※1 | 0.065 | 1240 | ※1 | 0.065 | |
NPT | 1/16-27 | 4.86 | 2984 | ※1 | 0.025 | 3978 | ※1 | 0.025 |
1/8-27 | 5.76 | 2513 | ※1 | 0.03 | 3350 | ※1 | 0.03 | |
1/4-18 | 7.98 | 1815 | ※1 | 0.04 | 2420 | ※1 | 0.04 | |
3/8-18 | 9.68 | 1493 | ※1 | 0.045 | 1991 | ※1 | 0.045 | |
1/2-14 | 11.61 | 1246 | ※1 | 0.055 | 1661 | ※1 | 0.055 | |
1-11 1/2 | 15.54 | 930 | ※1 | 0.065 | 1240 | ※1 | 0.065 |
被削材 | 銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅 Cu・Bs・BsC・PB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~20HRC | 20HRC~ | |||||||
推奨切削油剤 | 水溶性切削油剤 | |||||||
切削速度 (m/min) | 35~100 | 35~75 | ||||||
ねじ区分 | 加工径 | DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) |
M | M3×0.5 | 2.4 | 7958 | 64 | 0.01 | 5968 | 48 | 0.01 |
M4×0.7 | 3.1 | 6161 | 83 | 0.015 | 4621 | 62 | 0.015 | |
M5×0.8 | 4 | 4775 | 65 | 0.017 | 3581 | 49 | 0.017 | |
M6×1 | 4.6 | 4152 | 78 | 0.02 | 3114 | 58 | 0.02 | |
M8×1.25 | 6.2 | 3080 | 83 | 0.03 | 2310 | 62 | 0.03 | |
M10×1.5 | 7.5 | 2546 | 89 | 0.035 | 1910 | 67 | 0.035 | |
M12×1.75 | 9 | 2122 | 95 | 0.045 | 1592 | 72 | 0.045 | |
M16×2 | 11.7 | 1632 | 96 | 0.055 | 1224 | 72 | 0.055 | |
M18×2.5 | 14 | 1364 | 73 | 0.06 | 1023 | 55 | 0.06 | |
M20×2.5 | 15.7 | 1216 | 68 | 0.065 | 912 | 51 | 0.065 | |
U | No.8-32UNC | 3.1 | 6161 | 63 | 0.01 | 4621 | 47 | 0.01 |
No.10-24UNC | 3.7 | 5162 | 72 | 0.015 | 3871 | 54 | 0.015 | |
1/4-20UNC | 4.55 | 4197 | 119 | 0.025 | 3148 | 89 | 0.025 | |
1/4-28UNF | 4.55 | 4197 | 119 | 0.025 | 3148 | 89 | 0.025 | |
5/16-18UNC | 5.7 | 3351 | 113 | 0.03 | 2513 | 85 | 0.03 | |
3/8-16UNC | 6.7 | 2851 | 118 | 0.035 | 2138 | 89 | 0.035 | |
7/16-14UNC | 7.7 | 2480 | 122 | 0.04 | 1860 | 91 | 0.04 | |
1/2-13UNC | 9.2 | 2076 | 103 | 0.045 | 1557 | 77 | 0.045 | |
Rc (PT) | 1/16-28 | 4.86 | 3976 | ※1 | 0.025 | 2982 | ※1 | 0.025 |
1/8-28 | 5.76 | 3349 | ※1 | 0.03 | 2512 | ※1 | 0.03 | |
1/4-19 | 7.98 | 2419 | ※1 | 0.04 | 1814 | ※1 | 0.04 | |
3/8-19 | 9.68 | 1990 | ※1 | 0.045 | 1493 | ※1 | 0.045 | |
1/2-14 | 11.61 | 1661 | ※1 | 0.055 | 1246 | ※1 | 0.055 | |
1-11 | 15.54 | 1240 | ※1 | 0.065 | 930 | ※1 | 0.065 | |
NPT | 1/16-27 | 4.86 | 3978 | ※1 | 0.025 | 2984 | ※1 | 0.025 |
1/8-27 | 5.76 | 3350 | ※1 | 0.03 | 2513 | ※1 | 0.03 | |
1/4-18 | 7.98 | 2420 | ※1 | 0.04 | 1815 | ※1 | 0.04 | |
3/8-18 | 9.68 | 1991 | ※1 | 0.045 | 1493 | ※1 | 0.045 | |
1/2-14 | 11.61 | 1661 | ※1 | 0.055 | 1246 | ※1 | 0.055 | |
1-11 1/2 | 15.54 | 1240 | ※1 | 0.065 | 930 | ※1 | 0.065 |
被削材 | アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物 AL・AC・ADC | マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物 MC・ZDC | チタン合金※ Ti-6Al-4V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨切削油剤 | 水溶性切削油剤 | 水溶性切削油剤 | 水溶性切削油剤 | ||||||||
切削速度 (m/min) | 35~100 | 35~100 | 35~55 | ||||||||
ねじ区分 | 加工径 | DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) |
M | M3×0.5 | 2.4 | 10610 | 85 | 0.01 | 7958 | 64 | 0.01 | 5968 | 48 | 0.01 |
M4×0.7 | 3.1 | 8214 | 111 | 0.015 | 6161 | 83 | 0.015 | 4621 | 62 | 0.015 | |
M5×0.8 | 4 | 6366 | 87 | 0.017 | 4775 | 65 | 0.017 | 3581 | 49 | 0.017 | |
M6×1 | 4.6 | 5536 | 103 | 0.02 | 4152 | 78 | 0.02 | 3114 | 58 | 0.02 | |
M8×1.25 | 6.2 | 4107 | 111 | 0.03 | 3080 | 83 | 0.03 | 2310 | 62 | 0.03 | |
M10×1.5 | 7.5 | 3395 | 119 | 0.035 | 2546 | 89 | 0.035 | 1910 | 67 | 0.035 | |
M12×1.75 | 9 | 2829 | 127 | 0.045 | 2122 | 95 | 0.045 | 1592 | 72 | 0.045 | |
M16×2 | 11.7 | 2176 | 129 | 0.055 | 1632 | 96 | 0.055 | 1224 | 72 | 0.055 | |
M18×2.5 | 14 | 1819 | 97 | 0.06 | 1364 | 73 | 0.06 | 1023 | 55 | 0.06 | |
M20×2.5 | 15.7 | 1622 | 91 | 0.065 | 1216 | 68 | 0.065 | 912 | 51 | 0.065 | |
U | No.8-32UNC | 3.1 | 8214 | 84 | 0.01 | 6161 | 63 | 0.01 | 4621 | 47 | 0.01 |
No.10-24UNC | 3.7 | 6882 | 96 | 0.015 | 5162 | 72 | 0.015 | 3871 | 54 | 0.015 | |
1/4-20UNC | 4.55 | 5597 | 159 | 0.025 | 4197 | 119 | 0.025 | 3148 | 89 | 0.025 | |
1/4-28UNF | 4.55 | 5597 | 159 | 0.025 | 4197 | 119 | 0.025 | 3148 | 89 | 0.025 | |
5/16-18UNC | 5.7 | 4468 | 151 | 0.03 | 3351 | 113 | 0.03 | 2513 | 85 | 0.03 | |
3/8-16UNC | 6.7 | 3801 | 158 | 0.035 | 2851 | 118 | 0.035 | 2138 | 89 | 0.035 | |
7/16-14UNC | 7.7 | 3307 | 162 | 0.04 | 2480 | 122 | 0.04 | 1860 | 91 | 0.04 | |
1/2-13UNC | 9.2 | 2768 | 137 | 0.045 | 2076 | 103 | 0.045 | 1557 | 77 | 0.045 | |
Rc (PT) | 1/16-28 | 4.86 | 5302 | ※1 | 0.025 | 3976 | ※1 | 0.025 | 2982 | ※1 | 0.025 |
1/8-28 | 5.76 | 4465 | ※1 | 0.03 | 3349 | ※1 | 0.03 | 2512 | ※1 | 0.03 | |
1/4-19 | 7.98 | 3225 | ※1 | 0.04 | 2419 | ※1 | 0.04 | 1814 | ※1 | 0.04 | |
3/8-19 | 9.68 | 2654 | ※1 | 0.045 | 1990 | ※1 | 0.045 | 1493 | ※1 | 0.045 | |
1/2-14 | 11.61 | 2215 | ※1 | 0.055 | 1661 | ※1 | 0.055 | 1246 | ※1 | 0.055 | |
1-11 | 15.54 | 1654 | ※1 | 0.065 | 1240 | ※1 | 0.065 | 930 | ※1 | 0.065 | |
NPT | 1/16-27 | 4.86 | 5304 | ※1 | 0.025 | 3978 | ※1 | 0.025 | 2984 | ※1 | 0.025 |
1/8-27 | 5.76 | 4467 | ※1 | 0.03 | 3350 | ※1 | 0.03 | 2513 | ※1 | 0.03 | |
1/4-18 | 7.98 | 3227 | ※1 | 0.04 | 2420 | ※1 | 0.04 | 1815 | ※1 | 0.04 | |
3/8-18 | 9.68 | 2655 | ※1 | 0.045 | 1991 | ※1 | 0.045 | 1493 | ※1 | 0.045 | |
1/2-14 | 11.61 | 2215 | ※1 | 0.055 | 1661 | ※1 | 0.055 | 1246 | ※1 | 0.055 | |
1-11 1/2 | 15.54 | 1653 | ※1 | 0.065 | 1240 | ※1 | 0.065 | 930 | ※1 | 0.065 |
被削材 | Ni基合金※ インコネル | プラスチック − | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨切削油剤 | 水溶性切削油剤 | 水溶性切削油剤 | ||||||
切削速度 (m/min) | 35~55 | 35~100 | ||||||
ねじ区分 | 加工径 | DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1刃当りの送り量 (mm/t) |
M | M3×0.5 | 2.4 | 4642 | 37 | 0.01 | 7958 | 64 | 0.01 |
M4×0.7 | 3.1 | 3594 | 49 | 0.015 | 6161 | 83 | 0.015 | |
M5×0.8 | 4 | 2785 | 38 | 0.017 | 4775 | 65 | 0.017 | |
M6×1 | 4.6 | 2422 | 45 | 0.02 | 4152 | 78 | 0.02 | |
M8×1.25 | 6.2 | 1797 | 49 | 0.03 | 3080 | 83 | 0.03 | |
M10×1.5 | 7.5 | 1485 | 52 | 0.035 | 2546 | 89 | 0.035 | |
M12×1.75 | 9 | 1238 | 56 | 0.045 | 2122 | 95 | 0.045 | |
M16×2 | 11.7 | 952 | 56 | 0.055 | 1632 | 96 | 0.055 | |
M18×2.5 | 14 | 796 | 42 | 0.06 | 1364 | 73 | 0.06 | |
M20×2.5 | 15.7 | 710 | 40 | 0.065 | 1216 | 68 | 0.065 | |
U | No.8-32UNC | 3.1 | 3594 | 37 | 0.01 | 6161 | 63 | 0.01 |
No.10-24UNC | 3.7 | 3011 | 42 | 0.015 | 5162 | 72 | 0.015 | |
1/4-20UNC | 4.55 | 2449 | 69 | 0.025 | 4197 | 119 | 0.025 | |
1/4-28UNF | 4.55 | 2449 | 69 | 0.025 | 4197 | 119 | 0.025 | |
5/16-18UNC | 5.7 | 1955 | 66 | 0.03 | 3351 | 113 | 0.03 | |
3/8-16UNC | 6.7 | 1663 | 69 | 0.035 | 2851 | 118 | 0.035 | |
7/16-14UNC | 7.7 | 1447 | 71 | 0.04 | 2480 | 122 | 0.04 | |
1/2-13UNC | 9.2 | 1211 | 60 | 0.045 | 2076 | 103 | 0.045 | |
Rc (PT) | 1/16-28 | 4.86 | 2320 | ※1 | 0.025 | 3976 | ※1 | 0.025 |
1/8-28 | 5.76 | 1954 | ※1 | 0.03 | 3349 | ※1 | 0.03 | |
1/4-19 | 7.98 | 1411 | ※1 | 0.04 | 2419 | ※1 | 0.04 | |
3/8-19 | 9.68 | 1161 | ※1 | 0.045 | 1990 | ※1 | 0.045 | |
1/2-14 | 11.61 | 969 | ※1 | 0.055 | 1661 | ※1 | 0.055 | |
1-11 | 15.54 | 724 | ※1 | 0.065 | 1240 | ※1 | 0.065 | |
NPT | 1/16-27 | 4.86 | 2321 | ※1 | 0.025 | 3978 | ※1 | 0.025 |
1/8-27 | 5.76 | 1954 | ※1 | 0.03 | 3350 | ※1 | 0.03 | |
1/4-18 | 7.98 | 1412 | ※1 | 0.04 | 2420 | ※1 | 0.04 | |
3/8-18 | 9.68 | 1161 | ※1 | 0.045 | 1991 | ※1 | 0.045 | |
1/2-14 | 11.61 | 969 | ※1 | 0.055 | 1661 | ※1 | 0.055 | |
1-11 1/2 | 15.54 | 723 | ※1 | 0.065 | 1240 | ※1 | 0.065 |
左刃のため主軸逆回転でご使用下さい。
※1.加工する穴深さにより異なります。
1.ThreadProで初期表示される切削条件は参考値です。ご使用いただくにあたり、切削条件基準表をもとにワークや機械、チャックの剛性等の使用状況により、切削条件を調整下さい。
2.工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
3.マグネシウム合金切削において切削油剤を使用する際は、切削油剤メーカの推奨するものをご使用下さい。また、切りくずの処理・管理に注意下さい。発火の恐れがあります。
※チタン合金・Ni基合金に関しては水溶性切削油剤をご使用の上、ねじ立て長さ1D程度もしくはオイルホール適応サイズ(油穴欄:○印)で加工する場合のみ上記条件表が適用されます。
型番 |
呼び |
山数 |
全長(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
外径(mm) |
ツールNo. | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/16
|
27
|
70
|
18
|
6
|
4.86
|
8331234
| 1個 | 19,272円(
21,199円
) | 1日目 | |
1/16
|
28
|
70
|
18
|
6
|
4.86
|
8331214
| 1個 | 18,729円(
20,602円
) | 1日目 | |
1/8
|
27
|
70
|
19
|
6
|
5.76
|
8331235
| 1個 | 19,272円(
21,199円
) | 1日目 | |
1/8
|
28
|
70
|
19
|
6
|
5.76
|
8331215
| 1個 | 18,729円(
20,602円
) | 1日目 | |
1/4
|
18
|
80
|
28
|
10
|
7.98
|
8331236
| 1個 | 28,228円(
31,051円
) | 1日目 | |
1/4
|
19
|
80
|
28
|
10
|
7.98
|
8331216
| 1個 | 27,414円(
30,155円
) | 1日目 | |
3/8
|
18
|
80
|
28
|
10
|
9.68
|
8331237
| 1個 | 28,228円(
31,051円
) | 1日目 | |
3/8
|
19
|
80
|
28
|
10
|
9.68
|
8331217
| 1個 | 27,414円(
30,155円
) | 1日目 | |
1/2
|
14
|
110
|
35
|
12
|
11.61
|
8331238
| 1個 | 40,714円(
44,785円
) | 1日目 | |
1/2
|
14
|
110
|
35
|
12
|
11.61
|
8331218
| 1個 | 39,628円(
43,591円
) | 1日目 | |
1
|
11
|
135
|
45
|
16
|
15.54
|
8331219
| 1個 | 51,979円(
57,177円
) | 1日目 | |
1
|
11.5
|
135
|
45
|
16
|
15.54
|
8331239
| 1個 | 51,979円(
57,177円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・左刃でダウンカットで長寿命
・高硬度鋼向けのDUROREYコーティングを採用
・荒刃を付けることで負荷を分散
・特殊刃型により工具の倒れを抑制
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針