(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PDZ1750FS25M05-2D
PDZ フェニックスシリーズ インデキサブルフラットドリル OSG タップ

PDZ フェニックスシリーズ インデキサブルフラットドリル PDZ1750FS25M05-2D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,743円
税込単価
38,217円

【特長】・安定した穴底フラット加工を実現・ヘッド交換式ドリルと比較して高いコス...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 刃数(枚):
    2

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

型番

PDZ1750FS25M05-2D 解除

Loading...

PDZ1750FS25M05-2D の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■ 安定した穴底フラット加工を実現

 

■ ヘッド交換式ドリルと比較して高いコストパフォーマンス

PDZは4コーナあたりの加工穴数を、他社品はヘッド1個あたりの加工穴数を示します。

使用工具PDZ1600FS20M05-2D
(Φ16)
他社ヘッド交換式ドリル
使用インサート(材種)ZPNT050204EN
(XP8030)
-
被削材S50C
切削速度150m/min(2984min-1)100m/min(1989min-1)
送り速度298mm/min(0.1mm/rev)198mm/min(0.1mm/rev)
穴深さ24mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤(内部給油)
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)

■ 豊富なラインナップ

キャップボルトの座ぐり穴寸法規格に合わせたサイズラインナップ(ボルトねじサイズM10~M27に対応)

 

※正面フライス(横引き加工)としては使用できません。

 

■ 六角穴付きボルトに対する座ぐり及びボルト穴の寸法

単位:mm

ねじの呼びM10M12M14M16M18M20M22M24M27
DC17.52023262932353943
H10.81315.217.519.521.523.525.529
d111416182022242630

■ 旋盤での工具集約も実現

旋削加工の事例はメーカーカタログの8ページをご参照願います。

 

外形図

オイルホール付き

 

使用方法・使用事例

使用事例

■ 加工データ

傾斜面座ぐり加工

使用工具PDZ2500FS25M07-2D(Φ25)
使用インサート(材種)ZPNT070304EN(XP8030)
被削材S50C
切削速度60m/min(764min-1)
送り速度46mm/min(0.06mm/rev)
座ぐり深さ座ぐり:25mm 傾斜角度20°
切削油剤ドライ
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
 

曲面座ぐり加工

使用工具PDZ2000FS25M06-2D(Φ20)
使用インサート(材種)ZPNT060204EN(XP8030)
被削材SCM420
切削速度50m/min(800min-1)
送り速度80mm/min(0.1mm/rev)
座ぐり深さ座ぐり:10mm
切削油剤水溶性切削油剤(内部給油)
使用機械複合旋盤(HSK-A63)
 
 

SUS304においても高いコストパフォーマンス

使用工具PDZ1600FS20M05-2D(Φ16)他社ヘッド交換式ドリル
使用インサート(材種)ZPNT050204EN(XP8030)-
被削材SUS304
切削速度80m/min(1591min-1)
送り速度80mm/min(0.05mm/rev)
座ぐり深さ24mm
切削油剤水溶性切削油剤(内部給油)
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
 

旋削加工で工具集約

使用工具PDZ2500FS25M07-2D(Φ25)
使用インサート(材種)ZPNT070304EN(XP8030)
被削材SCM440
切削方法穴あけ加工内径繰り広げ加工
切削速度100m/min(1273min-1)100m/min
送り速度127mm/min(0.1mm/rev)f=0.12mm/rev
ap=2mm×4パス
切削油剤エアブロー
使用機械複合旋盤(HSK-A63)
 

 

動画

推奨切削条件

推奨切削条件表

■ 加工穴径の目安値

単位:mm

外径
DC
PDZ
Φ16~Φ20+0.2
-0.15
Φ21~Φ43+0.25
-0.15

上記は推奨条件下での一般的な値を示したものです。加工環境によって異なる場合があります。

■ 切削条件基準表

被削材引張強さ・硬さ切削速度
Vc(m/min)
送り量 f(mm/rev)
Φ16~Φ16.5Φ17~Φ18.5Φ19~Φ20Φ21~Φ24
P軟鋼、低炭素鋼
(SS400、S10C)
~180HB200(150~250)0.06
(0.04~0.1)
0.06
(0.04~0.1)
0.07
(0.04~0.1)
0.08
(0.04~0.12)
炭素鋼、合金鋼
(S50C、SCM440)
~280HB150(100~220)0.08
(0.04~0.14)
0.09
(0.04~0.16)
0.1
(0.04~0.18)
0.14
(0.04~0.2)
ダイス鋼
(SKD11、SKD61)
~280HB120(80~180)0.06
(0.04~0.1)
0.07
(0.04~0.1)
0.08
(0.04~0.12)
0.12
(0.04~0.15)
Mステンレス鋼
(SUS304、SUS420)
~250HB130(80~180)0.07
(0.04~0.1)
0.08
(0.04~0.1)
0.09
(0.04~0.12)
0.1
(0.04~0.15)
K鋳鉄
(FC250)
~350N/mm2200(150~280)0.08
(0.04~0.14)
0.1
(0.04~0.16)
0.12
(0.04~0.2)
0.16
(0.08~0.25)
ダクタイル鋳鉄
(FCD400)
~800N/mm2160(100~220)0.08
(0.04~0.12)
0.09
(0.04~0.14)
0.1
(0.04~0.18)
0.14
(0.04~0.2)
Nアルミニウム合金~13%Si200(100~800)0.08
(0.04~0.12)
0.1
(0.04~0.16)
0.12
(0.04~0.2)
0.16
(0.04~0.25)
S超耐熱合金
(Inconel718)
-50(15~16)0.04
(0.02~0.06)
0.05
(0.03~0.06)
0.05
(0.03~0.06)
0.06
(0.04~0.08)
チタン合金
(Ti-6Al-4V)
-60(30~100)0.05
(0.04~0.08)
0.06
(0.04~0.08)
0.06
(0.04~0.08)
0.08
(0.04~0.15)
Hプリハードン鋼
(NAK80)
40~43HRC100(60~120)0.06
(0.04~0.1)
0.06
(0.04~0.12)
0.07
(0.04~0.12)
0.08
(0.04~0.12)
調質鋼
(SKD11)
50~55HRC60(40~80)0.05
(0.04~0.08)
0.05
(0.04~0.08)
0.06
(0.04~0.08)
0.06
(0.04~0.08)
被削材引張強さ・硬さ切削速度
Vc(m/min)
送り量 f(mm/rev)
Φ25~Φ28Φ29~Φ33Φ34~Φ43
P軟鋼、低炭素鋼
(SS400、S10C)
~180HB200(150~250)0.08
(0.04~0.12)
0.1
(0.05~0.15)
0.1
(0.05~0.18)
炭素鋼、合金鋼
(S50C、SCM440)
~280HB150(100~220)0.18
(0.06~0.25)
0.2
(0.08~0.3)
0.2
(0.08~0.35)
ダイス鋼
(SKD11、SKD61)
~280HB120(80~180)0.14
(0.06~0.2)
0.18
(0.08~0.25)
0.18
(0.08~0.25)
Mステンレス鋼
(SUS304、SUS420)
~250HB130(80~180)0.13
(0.06~0.2)
0.15
(0.08~0.25)
0.15
(0.08~0.25)
K鋳鉄
(FC250)
~350N/mm2200(150~280)0.2
(0.06~0.3)
0.2
(0.08~0.3)
0.2
(0.08~0.35)
ダクタイル鋳鉄
(FCD400)
~800N/mm2160(100~220)0.18
(0.06~0.25)
0.18
(0.08~0.25)
0.18
(0.08~0.25)
Nアルミニウム合金~13%Si200(100~800)0.2
(0.06~0.3)
0.2
(0.08~0.3)
0.2
(0.08~0.3)
S超耐熱合金
(Inconel718)
-50(15~16)0.08
(0.06~0.1)
0.1
(0.06~0.12)
0.1
(0.06~0.12)
チタン合金
(Ti-6Al-4V)
-60(30~100)0.1
(0.06~0.2)
0.14
(0.08~0.2)
0.14
(0.08~0.2)
Hプリハードン鋼
(NAK80)
40~43HRC100(60~120)0.1
(0.06~0.15)
0.1
(0.06~0.15)
0.1
(0.06~0.15)
調質鋼
(SKD11)
50~55HRC60(40~80)0.08
(0.04~0.1)
0.08
(0.04~0.1)
0.08
(0.04~0.1)

切削条件時の注意

1.この切削条件基準表は、水溶性切削油剤を内部給油にて使用する場合のものです。

2.水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質のものをご使用下さい。

3.不水溶性切削油剤は推奨しません。

4.この切削条件基準表は、実切削速度における一般的な値を示したものです。
  加工環境に合わせて適宜調整して下さい。

5.インサート装着に際しては、傷や汚れを取り除いた状態でしっかりと取り付けて下さい。

6.被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。

7.オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。

 

■ 旋削加工

内径・外径旋削の切込み/送り条件

炭素鋼、合金鋼領域
ステンレス鋼領域
 

 

選定サポート情報

各製品の特長

 PZAGPMDPDZ
形状座ぐりカッタ多機能カッタインデキサブルフラットドリル
穴底形状フラット
穴加工能率
穴あけ加工時の下穴の要否不要不要
横引き--
使用インサート呼びZPNT…底刃用:ZPNT…
外周刃用:ZDKT…
ZPNT…

共通のインサートを使用しているため工具管理も容易!

製品別対応加工深さ

 

 

注意・禁止事項

インサート装着時の注意

  • インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。
  • 外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。

むくからの穴あけ時の注意

PDZはインサート配列の都合上、オフセット加工を行うと中心刃インサートに欠けが発生します。

調整が必要な穴加工には、PDドリル(P2D、P3D、P4D、P5D)をご選定ください。

PDドリルは穴底がフラットになりません。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
シャンク径・MT No
適用チップ
シャンク長(mm)
ツールNo.
適合ネジ
適合レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDZ1750FS25M05-2D

17.5
35
109
53
35
25
ZPNT050204EN
56
7803779
FS20543P(Torx 6IP)
6IP-D(Torx 6IP)

1個

34,743( 38,217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した穴底フラット加工を実現
・ヘッド交換式ドリルと比較して高いコストパフォーマンス

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

カタログ

Loading...

PDZ1750FS25M05-2Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PDZ フェニックスシリーズ インデキサブルフラットドリルの型番PDZ1750FS25M05-2Dのページです。
型番PDZ1750FS25M05-2Dに関する仕様情報を記載しております。

PDZ フェニックスシリーズ インデキサブルフラットドリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PDZ1600FS20M05-2D
PDZ1650FS20M05-2D
PDZ1700FS20M05-2D
PDZ1800FS25M05-2D
PDZ1850FS25M05-2D
PDZ1900FS25M06-2D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
加工穴深さ(L/D)
(mm)
全長(L1)
(mm)
突出長(L2)
(mm)
首下長・溝長(L3)
(mm)
シャンク径・MT No 適用チップ シャンク長
(mm)
ツールNo. 適合ネジ 適合レンチ

34,743円

( 38,217円 )
1個 -

1日目

163297473220ZPNT050204EN507803776FS20543P(Torx 6IP)6IP-D(Torx 6IP)

34,743円

( 38,217円 )
1個 -

1日目

16.53398483320ZPNT050204EN507803777FS20543P(Torx 6IP)6IP-D(Torx 6IP)

34,743円

( 38,217円 )
1個 -

1日目

1734102523420ZPNT050204EN507803778FS20543P(Torx 6IP)6IP-D(Torx 6IP)

34,743円

( 38,217円 )
1個 -

1日目

1836110543625ZPNT050204EN567803780FS20543P(Torx 6IP)6IP-D(Torx 6IP)

34,743円

( 38,217円 )
1個 -

1日目

18.537111553725ZPNT050204EN567803781FS20543P(Torx 6IP)6IP-D(Torx 6IP)

34,743円

( 38,217円 )
1個 -

1日目

1938112563825ZPNT060204EN567803782FS22550P(Torx 7IP)7IP-D(Torx 7IP)

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました