(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EXZ-SFT-M6X1
EXZ-SFT 一般用高耐久スパイラルタップ OSG タップ

EXZ-SFT 一般用高耐久スパイラルタップ EXZ-SFT-M6X1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,560円
税込単価
1,716円

材質がHSSEで、特殊表面処理(NZ)で耐久を高め刃欠けを防ぐ。

詳細情報を確認する

型番

EXZ-SFT-M6X1 解除

Loading...

EXZ-SFT-M6X1 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

外形図

 

 

使用方法・使用事例

使用事例

加工データ

完全山部の欠損を抑制し、安定加工を実現

サイズM10×1.5
被削材SS400
下穴Φ8.5×26mm(止り)
ねじ立て長さ20mm(2D)
切削速度10m/min(318min-1)
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT50)

1300穴加工後

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材切削速度
(m/min)
軟鋼・低炭素鋼C0.25%以下≦C0.25%8~13
中炭素鋼C0.25~0.45%7~12
高炭素鋼C0.45%以上≧C0.45%6~9
合金鋼SCM7~12
ダクタイル鋳鉄FCD7~12
Cu6~11
黄銅・黄銅鋳物Bs・BsC10~20
青銅・青銅鋳物PB・PBC6~11
アルミニウム圧延材AL10~20
アルミニウム合金鋳物AC・ADC10~15
マグネシウム合金鋳物MC7~12
亜鉛合金鋳物ZDC7~12
熱可塑性プラスチック塩化ビニールナイロンジュラコン10~15
 

切削条件時の注意

1.切削速度は、実際の加工状態を確認した上で選定下さい。

2.切削油剤の状態により、十分な性能が発揮できない場合があります。

3.マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。また、切りくずの処理・管理にご注意下さい。発火の恐れがあります。

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
ツールNo.
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
推奨下穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXZ-SFT-M6X1

M6
1
OH2
62
12
29
6
1158380
4.5
7
5

1個

1,560( 1,716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質がHSSEで、特殊表面処理(NZ)で耐久を高め刃欠けを防ぐ。

カタログ

Loading...

EXZ-SFT-M6X1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXZ-SFT 一般用高耐久スパイラルタップの型番EXZ-SFT-M6X1のページです。
型番EXZ-SFT-M6X1に関する仕様情報を記載しております。

EXZ-SFT 一般用高耐久スパイラルタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EXZ-SFT-M12X1.75
EXZ-SFT-M14X2
EXZ-SFT-M16X2
EXZ-SFT-M3X0.5
EXZ-SFT-M4X0.7
EXZ-SFT-M8X1.25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
ツールNo. シャンク四角部の幅
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
推奨下穴径
(mm)

3,317円

( 3,649円 )
1個 -

1日目

M121.75OH38221488.511650806.5910.25

4,059円

( 4,465円 )
1個 -

1日目

M142OH288304810.5116808081112

4,897円

( 5,387円 )
1個 -

1日目

M162OH295325212.51170580101314

1,468円

( 1,615円 )
1個 -

1日目

M30.5OH246619411544803.262.5

1,406円

( 1,547円 )
1個 -

1日目

M40.7OH2528.42151155680473.3

2,275円

( 2,503円 )
1個 -

1日目

M81.25OH37015376.21160180586.75

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました