(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCW-500LSE
ディーゼルエンジン炭酸ガス溶接機 ヨウセツキ

ディーゼルエンジン炭酸ガス溶接機 DCW-500LSE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,740,000円
税込単価
4,114,000円

【特長】・溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 個人宅への配送は出来かねます、ご了承下さい。直送配送時は別途運賃が発生致します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 納入立会いが必要な場合、別途費用が発生致します。
  • 本品使用前には機械に添付されている取扱説明書をよく読み正しい取り扱いと、安全作業に徹してください。

型番

DCW-500LSE 解除

Loading...

DCW-500LSE の仕様・寸法情報

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
定格容量(kVA)
溶接棒径(mm)
タンク容量(L)
定格容量詳細(kVA)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DCW-500LSE

DCW-500LSE

1.0/1.2/1.4/1.6/2.6~11.0
20.0/25.0/9.0/9.9
炭酸ガス溶接:1.0/1.2/1.4/1.6、ガウジング:4.0~11.0、手溶接:2.6~8.0
46
20.0/25.0(三相)、9.0/9.9(単相)

1個

3,740,000( 4,114,000円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります
・炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます
・新型エンジンモニタ搭載により、溶接条件の設定など様々な操作が行えます
・交流電源は三相、単相ともに出力できます
・エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 個人宅への配送は出来かねます、ご了承下さい。直送配送時は別途運賃が発生致します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 納入立会いが必要な場合、別途費用が発生致します。
  • 本品使用前には機械に添付されている取扱説明書をよく読み正しい取り扱いと、安全作業に徹してください。

カタログ

 

DCW-500LSEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディーゼルエンジン炭酸ガス溶接機の型番DCW-500LSEのページです。
型番DCW-500LSEに関する仕様情報を記載しております。

ディーゼルエンジン炭酸ガス溶接機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DCW-400LSE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
溶接棒・ワイヤ径
(mm)
定格容量
(kVA)
溶接棒径
(mm)
タンク容量
(L)
定格容量詳細
(kVA)

3,100,000円

( 3,410,000円 )
1個 あり

3日目

0.9/1.0/1.2/1.4/2.0~8.013.0/15.0/9.0/9.9炭酸ガス溶接:0.9/1.0/1.2/1.4、ガウジング:4.0~8.0、手溶接:2.0~8.04013.0/15.0(三相)、9.0/9.9(単相)

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました