(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディーゼルエンジン溶接機

ディーゼルエンジン溶接機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,360,000円 ~ 1,470,000円
税込価格
1,496,000円 ~ 1,617,000円

【特長】・2人同時で200A溶接できるハイパワー設計・お好きな溶接特性に調整で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 個人宅への配送は出来かねます、ご了承下さい。直送配送時は別途運賃が発生致します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 納入立会いが必要な場合、別途費用が発生致します。
  • 本品使用前には機械に添付されている取扱説明書をよく読み正しい取り扱いと、安全作業に徹してください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

1,360,000( 1,496,000円 )

3日目

1個

1,470,000( 1,617,000円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2人同時で200A溶接できるハイパワー設計
・お好きな溶接特性に調整できます(垂下特性⇔定電流特性)
・電撃防止機能、短絡継続保護機能を装備
・eモード搭載さらに低騒音、低燃費
・第3次排出ガス対策型建設機械指定機
・超低騒音型建設機械指定機

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 個人宅への配送は出来かねます、ご了承下さい。直送配送時は別途運賃が発生致します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 納入立会いが必要な場合、別途費用が発生致します。
  • 本品使用前には機械に添付されている取扱説明書をよく読み正しい取り扱いと、安全作業に徹してください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディーゼルエンジン溶接機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました