(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ER5HS12-PN
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ チョウコウエンドミル

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ ER5HS12-PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,538円
税込単価
18,192円

【特長】・高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具にて荒加工全...

詳細情報を確認する

型番

ER5HS12-PN 解除

Loading...

ER5HS12-PN の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

高能率側面切削に必要な3つの工具特性

  • びびりを抑制
  • 切りくず詰まり低減
  • 欠損を抑制
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ 高能率側面切削に必要な3つの工具特性

加工方法の比較

ER5HS-PNによる負荷制御ツールパス
従来荒加工用工具による等高線加工
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ 加工方法の比較-1
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ 加工方法の比較-2
径方向切込み量を制御することにより加工負荷を抑制
安定した加工
隅部、進入部等で急激な加工負荷の増大
突発的な工具損傷
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ 加工方法の比較-3
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ 加工方法の比較-4
工具の刃長全体を使用し、軸方向の切込みを大きくする
超高能率!
軸方向切込み量は小さいが、送り速度で加工能率を稼ぐ

外形図

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ 外形図
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ 規格表

使用方法・使用事例

使用事例

ポケットの彫り込み加工

被削材:S50C  機械:立型MC(BT40)  クーラント:エアーブロー  突出し量 :40mm
工具: ER5HS10-PN(φ10×5NT)、従来品(φ10×4NT)

切削条件
n=4,775min-1 (vc=150m/min)   vf=2,865mm/min  ap×ae=29×0.8mm  Q=66cm3/min
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ ポケットの彫り込み加工-1

ポケットサイズ 80×180×29mm

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ ポケットの彫り込み加工-2
ER5HS-PN
従来品
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ ポケットの彫り込み加工-3
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ ポケットの彫り込み加工-4
3時間50分加工後
チップブレーカー欠損なし
14分加工後
チップブレーカー欠損

チップブレーカーの欠損なく長時間安定して加工することができます

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ 標準切削条件

首下5DC切削条件(標準切削条件に対しての割合)

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ 首下5DC切削条件(標準切削条件に対しての割合)

apは標準切削条件を参考に調整ください。切削条件例 炭素鋼:φ10 n=4,775min-1 vf=2,865mm/min ap=29mm ae=0.48mm

高速切削条件(首下3.5DCのみ)

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ 高速切削条件(首下3.5DCのみ)

ステンレス鋼の高速切削は推奨いたしません。

切削条件時の注意

(1)できるだけ高剛性の機械をご使用ください。
     ※φ16 以上の工具を使用する際はBT50 クラス以上の高剛性の機械をご使用ください。
(2)閉塞域が多い切削ではコレットスルーエアーなど、ホルダー端面からのクーラント供給をご使用ください。
(3)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(4)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(5)機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
(6)彫り込み時の傾斜進入角度は推奨1°として送り速度は上記の50~60%で設定ください。
     また、回転数が調整可能な場合はvc=100m/min程度に設定ください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ER5HS12-PN

12
36
1
42
12
100
-0.02~0mm
h5
11

1個

16,538( 18,192円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具にて荒加工全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します
・負荷制御ツールパスの活用による高能率側面切削が可能

カタログ

 

ER5HS12-PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプの型番ER5HS12-PNのページです。
型番ER5HS12-PNに関する仕様情報を記載しております。

高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ER5HS06-PN
ER5HS08-PN
ER5HS10-PN
ER5HS16-PN
ER5HS20-PN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 シャンク径公差 首径
(mm)

9,089円

( 9,998円 )
1個 あり

3日目

6180.521660-0.015~0mmh55.5

10,637円

( 11,701円 )
1個 あり

3日目

824128875-0.02~0mmh57.3

13,740円

( 15,114円 )
1個 あり

3日目

10301351080-0.02~0mmh59.2

35,678円

( 39,246円 )
1個 あり

3日目

164815616110-0.02~0mmh614.7

49,715円

( 54,687円 )
1個 あり

3日目

206017020125-0.02~0mmh618.4

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました