(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・新開発した次世代ハードコーティングTH3コーティングを採用・高硬度鋼...
高硬度鋼加工用新コーティング TH3
特長及び性能
ターゲットとなる鋼種
新皮膜は"ナノ組織"の適用により、皮膜の破壊単位を小さくすることに成功。
高硬度鋼加工用に刃形を適正化 ダブルフェイス形状
※R2以上はダブルフェイス形状ではありません
高精度加工を追求した工具設計
R0.5-首下長10mmの場合
従来首形状対比10%のたわみを抑制
(三菱日立ツール計算理論値)
バックドラフトの効果で良好な加工面品位が得られます。
バックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。
点あたりで切削するのでビビりが低減できます。
ポケット立ち壁仕上げ加工評価結果
首部の剛性を高めることでたわみを抑制でき、従来比30%の削り残り量削減
Aタイプ
Bタイプ
Bタイプの詳細はデジタルカタログP.13をご確認ください。
高速度工具鋼の加工事例
粉末ハイス鋼の直彫り加工【 HAP40 65HRC】
工具 | EPDBEH2010-3-TH3 |
---|---|
被削材 | HAP40 65HRC |
機械 | 立型MC(HSK-F63) |
加工方法 | 等高線ポケット加工 |
切削条件 | n=24,000min-1(vc=75m/min) vf=860mm/min(fz=0.018mm/t) ap 0.04mm ae 0.04mm Dry(エアーブロー) |
30分加工後の摩耗状態
摩耗量は従来品の1/3以下!!優れた耐摩耗性を発揮
マトリックス系ハイス鋼のポケット加工【 YXR33 58HRC】
ポケットサイズ | 12.8×10.8×5mm |
---|---|
工具 | EPDBEH2010-6-TH3 |
被削材 | YXR33 58HRC |
機械 | 立型MC(HSK-E32) |
切削条件 | n=22,600min-1(vc=71m/min) vf=820mm/min(fz=0.018mm/t) ap 0.025mm ae 0.125mm OH=18mm クーラント:ミストブロー |
60分加工後の摩耗状態
1時間加工後も摩耗量はわずか11μm
溶製ハイス鋼【DURO-V5 62-63HRC】
工具 | EPDBEH2010-2-TH3 |
---|---|
被削材 | DURO-V5(62-63HRC) |
機械 | 5軸MC(BT40) |
切削条件 | n=17,000min-1(vc=53m/min) vf=800mm/min(fz=0.04mm/t) ap 0.023mm ae 0.05mm 仕上げ代 0.015mm クーラント:ミストブロー |
加工時間 | 45分 |
プラスチック金型鋼の加工事例
SUS420J2相当材の加工事例【TH3 文字彫り加工】
機械:立型MC(HSK-E25) 被削材:HPM38(57HRC) クーラント:ミストブロー
(R0.75-首下長2mm)
ワークサイズ : 50×50×10mm
加工工程 | 商品コード | 工具径 (mm) | 首下長 (mm) | 回転数 (min-1) | 切削速度 (m/min) | 送り速度 (mm/min) | 一刃送り (mm/t) | ap (mm) | ae (mm) | 加工時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒 | EPDBEH2030-8-TH3 | φ3.0 | 8 | 21,221 | 100 | 2,122 | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 38分 |
仕上げ | EPDBEH2015-2-TH3 | φ1.5 | 2 | 40,000 | 188 | 2,400 | 0.03 | 0.04 | 0.104 | 76分 |
SUS440C 相当材の高能率加工事例
加工工程 | 型番 | 工具径 (mm) | 首下長 (mm) | 回転数 (min-1) | 切削速度 (m/min) | 送り速度 (mm/min) | 一刃送り (mm/t) | ap (mm) | ae (mm) | 加工時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒 | EPDBEH2030-8-TH3 | φ3.0 | 8 | 10610 | 100 | 1061 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 60分 |
中仕上げ | EPDBEH2030-8-TH3 | φ3.0 | 8 | 15915 | 150 | 1592 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 28分 |
仕上げ | EPDBEH2010-2-TH3 | φ1.0 | 2 | 31831 | 100 | 1910 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 56分 |
SUS440C 相当材【M340 57HRC】
工具 | EPDBEH2020-10-TH3 |
---|---|
被削材 | M340(57HRC) |
機械 | 立型MC(HSK-E32) |
切削条件 | n=15,000min-1(vc=94m/min) vf=600mm/min(fz=0.02mm/t) ap 0.12mm ae 0.15mm クーラント:ミストブロー |
加工時間 | 180分 |
多数個取りポケット形状モデル加工
加工工程 | 型番 | 工具径 (mm) | 回転数 (min-1) | 切削速度 (m/min) | 送り速度 (mm/min) | 一刃送り (mm/t) | ap (mm) | ae (mm) | 残し代 (mm) | 加工時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等高線荒加工 | EPDBEH2030-8-TH3 | φ3.0 | 11,200 | 105 | 1,344 | 0.06 | 0.3 | 0.7 | 0.05 | 47分 |
等高線中仕上げ加工 | EPDBEH2020-6-TH3 | φ2.0 | 14,700 | 92 | 1,058 | 0.035 | 0.2 | - | 0.02 | 25分 |
等高線仕上げ加工 | EPDBEH2020-6-TH3 | φ2.0 | 14,700 | 92 | 1,058 | 0.035 | 0.1 | 0.02 | 0 | 37分 |
等高線仕上げ加工(底面) | EPDBEH2020-6-TH3 | φ2.0 | 14,700 | 92 | 1,058 | 0.035 | - | 0.02 | 0 | 49分 |
逃げ面摩耗幅:0.023mm
片側削り残り量: 0.0035mm~ 0.012mm
(100 ポケット内変化量:0.0085mm)
粉末ハイス直彫りポケット加工
ポケットサイズ:20×20×5mm(勾配角10°)
加工工程 | 型番 | 工具径 (mm) | 回転数 (min-1) | 切削速度 (m/min) | 送り速度 (mm/min) | 一刃送り (mm/t) | ap (mm) | ae (mm) | 残し代 (mm) | 加工時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等高線荒加工 | EPDBEH2030-8-TH3 | φ3.0 | 11,200 | 106 | 1,344 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 39分 |
等高線仕上げ加工 | EPDBEH2020-6-TH3 | φ2.0 | 22,680 | 143 | 816 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0 | 20分 |
走査線仕上げ加工 | EPDBEH2020-6-TH3 | φ2.0 | 22,680 | 143 | 816 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0 | 16分 |
2ポケット加工後の削り残り量と工具摩耗の関係
TH3の優れた耐摩耗性と高剛性刃形の相乗効果で、粉末ハイスの直彫り加工において削り残り量を低減し、良好な加工面粗さを実現します
切削事例
高能率切削条件
(1) apは被削材グル-プ1での目安を示しています。その他のグループの場合は、上表の切込み比率を目安に調整してください。
(2) リブ加工や止まり溝など、切りくずがつまりやすい切削の場合、切込み設定は基本切込みに切込み比率をかけて算出した切込み量を、さらにその80%まで小さくして使用してください。
(3) aeの設定はap×切込み比率×3~5倍を目安に調整してください。仕上げ加工を行う場合、理論カスプハイトを計算し設定してください。
【切込み設定例】
EPDBEH2020-10-TH3の工具で焼入れ鋼(50HRC)をリブ溝等高線切削する場合、
切込み=0.168(ap)×0.85(焼入れ鋼グループ2の切込み比率)×0.8(閉鎖域の切削)=0.11mm
高精度切削条件
(1) apは被削材グル-プ1での目安を示しています。その他のグループの場合は、上表の切込み比率を目安に調整してください。
(2) リブ加工や止まり溝など、切りくずがつまりやすい切削の場合、切込み設定は基本切込みに切込み比率をかけて算出した切込み量を、さらにその80%まで小さくして使用してください。
(3) aeの設定はap×切込み比率×3~5倍を目安に調整してください。仕上げ加工を行う場合、理論カスプハイトを計算し設定してください。
【切込み設定例】
EPDBEH2020-10-TH3の工具で焼入れ鋼(50HRC)をリブ溝等高線切削する場合、
切込み=0.112(ap)×0.85(焼入れ鋼グループ2の切込み比率)×0.8(閉鎖域の切削)=0.076mm
(1) 基本的にはDry(エアーブロー)切削を推奨しますが、被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2) この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(3) 機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
プリハードン鋼(35~45HRC)
焼入れ鋼(45~55HRC)
焼入れ鋼(55~65HRC)
焼入れ鋼(65~68HRC)
焼入れ鋼(68~72HRC)
図、表等のデータは試験結果の一例であり、保証値ではありません。
取扱上のご注意
(1) 工具をケース(梱包) から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2) 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
取付け時のご注意
(1) ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2) ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。
使用上のご注意
(1) 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2) 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3) 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4) 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5) 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。
再研削時のご注意
(1) 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2) 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3) 本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則) に従った取扱いをしてください。
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
全長(mm) |
R精度(μm) |
首径(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
EPDBEH2002F-1-TH3 |
0.2
|
0.15
|
0.1
|
1
|
38
|
±3
|
0.18
|
1.06
|
1.1
|
1.13
|
1.17
|
1.26
| 1個 | 7,124円(
7,836円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・新開発した次世代ハードコーティングTH3コーティングを採用
・高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮
Loading...
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH
通常価格(税別): 6,411円~
特別価格
通常出荷日: 3日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューション(PNコート) EPDBE2-PN
通常価格(税別): 5,988円~
特別価格
通常出荷日: 3日目
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
通常価格(税別): 4,150円~
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューション(ATHコート) EPDBE2-ATH
通常価格(税別): 7,053円~
特別価格
通常出荷日: 3日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-TH
通常価格(税別): 10,538円~
特別価格
通常出荷日: 3日目
EPDBEH2002F-1-TH3で型番確定
エポックディープボールエボリューションハード TH3 ショートシャンクタイプの型番EPDBEH2002F-1-TH3のページです。
型番EPDBEH2002F-1-TH3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EPDBEH2001F-0.2-TH3 |
EPDBEH2001F-0.3-TH3 |
EPDBEH2001F-0.5-TH3 |
EPDBEH2003F-0.5-TH3 |
EPDBEH2003F-0.75-TH3 |
EPDBEH2003F-1-TH3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | 全長 (mm) | R精度 (μm) | 首径 (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 2° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 3° (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,933円 ( 10,926円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.2 | 35 | ±3 | 0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
10,200円 ( 11,220円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.3 | 35 | ±3 | 0.08 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | |
11,048円 ( 12,153円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.5 | 35 | ±3 | 0.08 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | |
6,997円 ( 7,697円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 35 | ±3 | 0.27 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | |
6,997円 ( 7,697円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.75 | 35 | ±3 | 0.27 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.9 | 0.96 | |
6,997円 ( 7,697円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 1 | 35 | ±3 | 0.27 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.27 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針