(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ ミーリング用チップ SNMU

京セラ ミーリング用チップ SNMU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,030円 ~ 1,360円
税込価格
1,133円 ~ 1,496円

【特長】・両面8コーナ仕様で高い経済性・汎用GMは、E級とM級の両方をラインナ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 利用可能コーナー数:
    8
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 適合ホルダ:
    MB45

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
詳細タイプ
材類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
刃先強化(M級)
CA6535

10個

1,360( 1,496円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼
刃先強化(M級)
PR1825

10個

1,360( 1,496円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
刃先強化(M級)
PR1835

10個

1,360( 1,496円 )

3日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
汎用(M級)
CA6535

10個

1,360( 1,496円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
汎用(M級)
PR1825

10個

1,360( 1,496円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
汎用(M級)
PR1835

10個

1,360( 1,496円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面8コーナ仕様で高い経済性
・汎用GMは、E級とM級の両方をラインナップ。目的の加工精度に合わせて選択可能
・独自のヘリカル切れ刃とダブルエッジ構造
・独自技術を駆使したロング円弧さらい刃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ ミーリング用チップ SNMUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました