(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KAVH20-STLPR11
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ ボーリングバー S...CTUPガタ

ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ KAVH20-STLPR11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,720円
税込単価
28,292円

【特長】・独自の防振機構により優れた耐びびり性能・ヘッド交換により多様な内径加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

KAVH20-STLPR11 解除

Loading...

KAVH20-STLPR11 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

独自の防振機構により優れた耐びびり性能

剛性を確保した独自の防振機構。ダンパーによる高い減衰性能を実現

ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 独自の防振機構により優れた耐びびり性能

防振機構による振動抑制の原理(イメージ)

ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 防振機構による振動抑制の原理(イメージ)

シャンクに対してダンパーが遅れて振動。振動減衰に効果を発揮

L/D = 最大10 に対応。従来超硬シャンクよりも優れた防振性能

ハンマリング試験(京セラ社比較)

ハンマーで工具先端部に衝撃(φ20 突出し量10D)

ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ ハンマーで工具先端部に衝撃(o20 突出し量10D)

振動測定方向

KAV( 防振機構内蔵)
従来超硬シャンク
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ KAV( 防振機構内蔵)
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 従来超硬シャンク

10Dシャンク 防振性能(京セラ社内評価)

KAV は安定加工が可能

ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ KAV は安定加工が可能

KAV-G20-10D / KAVH20-SCLCR09
CCMT09T304PP
突出し量 : 140 mm (7D) / 200 mm (10D)
被削材 : SCM435

安定加工領域(突出し量 10D, ap = 0.4 mm )
安定加工領域(切削速度 Vc = 100 m/min)
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 安定加工領域( 突出し量 10D, ap = 0.4 mm )
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 安定加工領域( 切削速度 Vc = 100 m/min)

性能・試験情報

独自の防振機構により、他社品に対して優れた耐びびり性能を発揮

防振性能比較(京セラ社比較)
他社品はびびりが発生、KAVは安定加工を実現
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 独自の防振機構により、他社品に対して優れた耐びびり性能を発揮
KAV
他社品A (防振タイプ)
他社品B (防振タイプ)
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ KAV
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 他社品A (防振タイプ)
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 他社品B (防振タイプ)

表面粗さ

ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 表面粗さ-1
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 表面粗さ-2
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 表面粗さ-3

切削条件 : Vc = 150 m/min, ap = 0.4 mm, f = 0.15 mm/rev 被削材 : SCM435 突出し量 320 mm

外形図

ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 外形図

GAMO = 5°
本図は右勝手(R)を示す
右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します

使用方法・使用事例

使用事例

加工実例

(1)機械部品 (ウォームギヤ) S45C
(2)機械部品 (ウォームギヤ) SCM435
(3)自動車部品 (デフケース) FCD700
シャンク : KAV-G16-10D
ヘッド : KAVH16-SDUCR07
チップ : DCGT070202EL-U (PV720)
Vc = 50 m/min
ap = 0.05 mm
f = 0.2 mm/rev Wet
シャンク : KAV-D32-10D
ヘッド : KAVH32-PDUNR11
チップ : DNMG110404HQ (CA515)
Vc = 180 m/min
ap = 0.15 mm
f = 0.2 mm/rev Wet
シャンク : KAV-G20-10D
ヘッド : KAVH20-STLPR11
チップ : TPGB110308 (PV7005)
Vc = 140 m/min
ap = 0.2 mm
f = 0.12 mm/rev Wet
突出し量 : φ16-160mm (10D)
突出し量 : φ32-200mm (6.2D)
突出し量 : φ20-160mm (8D)
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 突出し量 : o16-160mm (10D)
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 突出し量 : o32-200mm (6.2D)
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ 突出し量 : o20-160mm (8D)
(ユーザー様の評価による)
(ユーザー様の評価による)
(ユーザー様の評価による)

選定サポート情報

ラインナップのご紹介

ヘッド交換により多様な内径加工に対応
セレーション構造で強固に締結

ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ ラインナップのご紹介-1

内部給油推奨

防振機構の損傷を防ぐため内部給油を推奨
京セラ社配管部品を使用時 : 耐圧7MPaまで対応 ( 一部型番は1MPa)

φ16 ~ φ25
φ32
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ ラインナップのご紹介-2
ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダ ラインナップのご紹介-3

クーラントの配管接続 : デジタルカタログP11参照

ヘッド レパートリー

シャンク径ポジタイプ (スクリュークランプ)ネガタイプ (レバーロック)
SCLCSDUCSTLPSVUBPCLNPDUNPTFN
φ16    
φ20   
φ25   
φ32

注意・禁止事項

WPブレーカをご使用の際は、刃先位置もしくは加工プログラムの補正が必要となります
Pブレーカ使用時は、右勝手(R)のホルダには右勝手(R)のチップ、左勝手(L)のホルダには左勝手(L)のチップをご使用ください

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAVH20-STLPR11

11
25
20
20
TP□T1103□、TP□H1103□、TP□B1103□、TP□X1103□
SB-3080TR
FT-10

1個

25,720( 28,292円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の防振機構により優れた耐びびり性能
・ヘッド交換により多様な内径加工に対応セレーション構造で強固に締結

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

KAVH20-STLPR11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダの型番KAVH20-STLPR11のページです。
型番KAVH20-STLPR11に関する仕様情報を記載しております。

ボーリング交換ヘッドKAVH-STLP ホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KAVH16-STLPL11
KAVH16-STLPR11
KAVH20-STLPL11
KAVH25-STLPL11
KAVH25-STLPR11
KAVH32-STLPL16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
適合チップ クランプねじ レンチ

24,200円

( 26,620円 )
1個 -

4日目

11201620TP□T1103□、TP□H1103□、TP□B1103□、TP□X1103□SB-3060TRFT-10

24,200円

( 26,620円 )
1個 -

3日目

11201620TP□T1103□、TP□H1103□、TP□B1103□、TP□X1103□SB-3060TRFT-10

25,720円

( 28,292円 )
1個 -

4日目

11252020TP□T1103□、TP□H1103□、TP□B1103□、TP□X1103□SB-3080TRFT-10

26,730円

( 29,403円 )
1個 -

4日目

11322520TP□T1103□、TP□H1103□、TP□B1103□、TP□X1103□SB-3080TRFT-10

26,730円

( 29,403円 )
1個 -

4日目

11322520TP□T1103□、TP□H1103□、TP□B1103□、TP□X1103□SB-3080TRFT-10

27,890円

( 30,679円 )
1個 -

4日目

16403232TP□T1603□、TP□H1603□、TP□B1603□SB-4065TRFT-15

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました