(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KAVH32-PTFNR16
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ ボーリングバー S...CTUPガタ

ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ KAVH32-PTFNR16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,890円
税込単価
30,679円

【特長】・独自の防振機構により優れた耐びびり性能・ヘッド交換により多様な内径加...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径・通し穴
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    F:90°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • 油穴(オイルホール):
  • 最小加工径(mm):
    40
  • シャンク径(mm):
    32
  • 全長(mm):
    32
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    TN□A1604□、TN□G1604□、TN□M1604□、TN□X1604□
  • クランプねじ:
    LS-1N
  • シート:
    LT-32N(LT-32N-20)
  • レンチ:
    FH-2.5
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

KAVH32-PTFNR16 解除

Loading...

KAVH32-PTFNR16 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

独自の防振機構により優れた耐びびり性能

剛性を確保した独自の防振機構。ダンパーによる高い減衰性能を実現

ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 独自の防振機構により優れた耐びびり性能

防振機構による振動抑制の原理(イメージ)

ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 防振機構による振動抑制の原理(イメージ)

シャンクに対してダンパーが遅れて振動。振動減衰に効果を発揮

L/D = 最大10 に対応。従来超硬シャンクよりも優れた防振性能

ハンマリング試験(京セラ社比較)

ハンマーで工具先端部に衝撃(φ20 突出し量10D)

ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ ハンマーで工具先端部に衝撃(o20 突出し量10D)

振動測定方向

KAV( 防振機構内蔵)
従来超硬シャンク
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ KAV( 防振機構内蔵)
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 従来超硬シャンク

10Dシャンク 防振性能(京セラ社内評価)

KAV は安定加工が可能

ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ KAV は安定加工が可能

KAV-G20-10D / KAVH20-SCLCR09
CCMT09T304PP
突出し量 : 140 mm (7D) / 200 mm (10D)
被削材 : SCM435

安定加工領域(突出し量 10D, ap = 0.4 mm )
安定加工領域(切削速度 Vc = 100 m/min)
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 安定加工領域( 突出し量 10D, ap = 0.4 mm )
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 安定加工領域( 切削速度 Vc = 100 m/min)

性能・試験情報

独自の防振機構により、他社品に対して優れた耐びびり性能を発揮

防振性能比較(京セラ社比較)
他社品はびびりが発生、KAVは安定加工を実現
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 独自の防振機構により、他社品に対して優れた耐びびり性能を発揮
KAV
他社品A (防振タイプ)
他社品B (防振タイプ)
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ KAV
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 他社品A (防振タイプ)
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 他社品B (防振タイプ)

表面粗さ

ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 表面粗さ-1
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 表面粗さ-2
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 表面粗さ-3

切削条件 : Vc = 150 m/min, ap = 0.4 mm, f = 0.15 mm/rev 被削材 : SCM435 突出し量 320 mm

外形図

ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 外形図

GAMO = -6°
本図は右勝手(R)を示す
右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します

使用方法・使用事例

使用事例

加工実例

(1)機械部品 (ウォームギヤ) S45C
(2)機械部品 (ウォームギヤ) SCM435
(3)自動車部品 (デフケース) FCD700
シャンク : KAV-G16-10D
ヘッド : KAVH16-SDUCR07
チップ : DCGT070202EL-U (PV720)
Vc = 50 m/min
ap = 0.05 mm
f = 0.2 mm/rev Wet
シャンク : KAV-D32-10D
ヘッド : KAVH32-PDUNR11
チップ : DNMG110404HQ (CA515)
Vc = 180 m/min
ap = 0.15 mm
f = 0.2 mm/rev Wet
シャンク : KAV-G20-10D
ヘッド : KAVH20-STLPR11
チップ : TPGB110308 (PV7005)
Vc = 140 m/min
ap = 0.2 mm
f = 0.12 mm/rev Wet
突出し量 : φ16-160mm (10D)
突出し量 : φ32-200mm (6.2D)
突出し量 : φ20-160mm (8D)
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 突出し量 : o16-160mm (10D)
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 突出し量 : o32-200mm (6.2D)
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ 突出し量 : o20-160mm (8D)
(ユーザー様の評価による)
(ユーザー様の評価による)
(ユーザー様の評価による)

選定サポート情報

ラインナップのご紹介

ヘッド交換により多様な内径加工に対応
セレーション構造で強固に締結

ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ ラインナップのご紹介-1

内部給油推奨

防振機構の損傷を防ぐため内部給油を推奨
京セラ社配管部品を使用時 : 耐圧7MPaまで対応 ( 一部型番は1MPa)

φ16 ~ φ25
φ32
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ ラインナップのご紹介-2
ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダ ラインナップのご紹介-3

クーラントの配管接続 : デジタルカタログP11参照

ヘッド レパートリー

シャンク径ポジタイプ (スクリュークランプ)ネガタイプ (レバーロック)
SCLCSDUCSTLPSVUBPCLNPDUNPTFN
φ16    
φ20   
φ25   
φ32

注意・禁止事項

コーナR(RE)=1.2mm以上のチップをご使用の際は、被削材とシートの干渉防止のため、*のシートを別途ご購入の上、ご使用ください

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAVH32-PTFNR16

1個

27,890( 30,679円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の防振機構により優れた耐びびり性能
・ヘッド交換により多様な内径加工に対応セレーション構造で強固に締結

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

KAVH32-PTFNR16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダの型番KAVH32-PTFNR16のページです。
型番KAVH32-PTFNR16に関する仕様情報を記載しております。

ボーリング交換ヘッドKAVH-PTFN ホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KAVH32-PTFNL16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手

27,890円

( 30,679円 )
1個 -

4日目

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました