(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KAV-D32-10D
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク ホルダー

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク KAV-D32-10D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
229,170円
税込単価
252,087円

剛性を確保した独自の防振機構。ダンパーによる高い減衰性能を実現。

詳細情報を確認する

型番

KAV-D32-10D 解除

Loading...

KAV-D32-10D の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

独自の防振機構により優れた耐びびり性能

剛性を確保した独自の防振機構。ダンパーによる高い減衰性能を実現

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 独自の防振機構により優れた耐びびり性能

防振機構による振動抑制の原理(イメージ)

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 防振機構による振動抑制の原理(イメージ)

シャンクに対してダンパーが遅れて振動。振動減衰に効果を発揮

L/D = 最大10 に対応。従来超硬シャンクよりも優れた防振性能

ハンマリング試験(京セラ社比較)

ハンマーで工具先端部に衝撃(φ20 突出し量10D)

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク ハンマーで工具先端部に衝撃(o20 突出し量10D)

振動測定方向

KAV( 防振機構内蔵)
従来超硬シャンク
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク KAV( 防振機構内蔵)
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 従来超硬シャンク

10Dシャンク 防振性能(京セラ社内評価)

KAV は安定加工が可能

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク KAV は安定加工が可能

KAV-G20-10D / KAVH20-SCLCR09
CCMT09T304PP
突出し量 : 140 mm (7D) / 200 mm (10D)
被削材 : SCM435

安定加工領域(突出し量 10D, ap = 0.4 mm )
安定加工領域(切削速度 Vc = 100 m/min)
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 安定加工領域( 突出し量 10D, ap = 0.4 mm )
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 安定加工領域( 切削速度 Vc = 100 m/min)

性能・試験情報

独自の防振機構により、他社品に対して優れた耐びびり性能を発揮

防振性能比較(京セラ社比較)
他社品はびびりが発生、KAVは安定加工を実現
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 独自の防振機構により、他社品に対して優れた耐びびり性能を発揮
KAV
他社品A (防振タイプ)
他社品B (防振タイプ)
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク KAV
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 他社品A (防振タイプ)
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 他社品B (防振タイプ)

表面粗さ

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 表面粗さ-1
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 表面粗さ-2
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 表面粗さ-3

切削条件 : Vc = 150 m/min, ap = 0.4 mm, f = 0.15 mm/rev 被削材 : SCM435 突出し量 320 mm

外形図

標準シャンク

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 外形図-1

Fig.1

超硬補強シャンク

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 外形図-2

Fig.2

使用方法・使用事例

使用事例

加工実例

(1)機械部品 (ウォームギヤ) S45C
(2)機械部品 (ウォームギヤ) SCM435
(3)自動車部品 (デフケース) FCD700
シャンク : KAV-G16-10D
ヘッド : KAVH16-SDUCR07
チップ : DCGT070202EL-U (PV720)
Vc = 50 m/min
ap = 0.05 mm
f = 0.2 mm/rev Wet
シャンク : KAV-D32-10D
ヘッド : KAVH32-PDUNR11
チップ : DNMG110404HQ (CA515)
Vc = 180 m/min
ap = 0.15 mm
f = 0.2 mm/rev Wet
シャンク : KAV-G20-10D
ヘッド : KAVH20-STLPR11
チップ : TPGB110308 (PV7005)
Vc = 140 m/min
ap = 0.2 mm
f = 0.12 mm/rev Wet
突出し量 : φ16-160mm (10D)
突出し量 : φ32-200mm (6.2D)
突出し量 : φ20-160mm (8D)
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 突出し量 : o16-160mm (10D)
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 突出し量 : o32-200mm (6.2D)
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク 突出し量 : o20-160mm (8D)
(ユーザー様の評価による)
(ユーザー様の評価による)
(ユーザー様の評価による)

選定サポート情報

ラインナップのご紹介

ヘッド交換により多様な内径加工に対応
セレーション構造で強固に締結

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク ラインナップのご紹介-1

内部給油推奨

防振機構の損傷を防ぐため内部給油を推奨
京セラ社配管部品を使用時 : 耐圧7MPaまで対応 ( 一部型番は1MPa)

φ16 ~ φ25
φ32
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク ラインナップのご紹介-2
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンク ラインナップのご紹介-3

クーラントの配管接続 : デジタルカタログP11参照

ヘッド レパートリー

シャンク径ポジタイプ (スクリュークランプ)ネガタイプ (レバーロック)
SCLCSDUCSTLPSVUBPCLNPDUNPTFN
φ16    
φ20   
φ25   
φ32

注意・禁止事項

後端部を切断される場合は、突き出し量に加え、シャンク把握部の長さを考慮し切断してください :デジタルカタログP14参照

型番リスト

型番
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク材質
クランプねじ
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAV-D32-10D

192~288
32
417.5
HH5×12
LW-4

1個

229,170( 252,087円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

剛性を確保した独自の防振機構。ダンパーによる高い減衰性能を実現。

カタログ

 

Loading...

KAV-D32-10Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンクの型番KAV-D32-10Dのページです。
型番KAV-D32-10Dに関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ シャンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KAV-D20-7D
KAV-D25-10D
KAV-D25-7D
KAV-D32-7D
KAV-G16-10D
KAV-G20-10D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
突き出し長さ(L/D) シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク材質 クランプねじ レンチ

102,490円

( 112,739円 )
1個 -

3日目

60~12020201.5HH3.5×10SLW-2.5

205,780円

( 226,358円 )
1個 -

4日目

155~23025331.5HH4×12SLW-3

102,490円

( 112,739円 )
1個 -

3日目

80~15525256.5HH4×12SLW-3

107,340円

( 118,074円 )
1個 -

3日目

96~19232321.5HH5×12LW-4

202,660円

( 222,926円 )
1個 -

3日目

92~14016205.5超硬HH3×10SLW-2.5

205,780円

( 226,358円 )
1個 -

3日目

120~18020261.5超硬HH3.5×10SLW-2.5

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました