(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS PRO 相回転テスターLCD

RS PRO 相回転テスターLCD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,657円 ~ 6,974円
税込価格
7,323円 ~ 7,671円

相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検相器
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 付属品:
    自動固定テストリード×3、わに口クリップ×3、キャリングケース、ユーザーマニュアル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

123-1932 解除

Loading...

型番
検出方式
電源
公称電圧(V)
周波数範囲(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-1932

非接触式
バッテリ(9Vアルカリ)
1~400
2~400

1個

6,657( 7,323円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外観図

123-1933

123-1932

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS PRO 相回転テスターLCDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました