(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:123-3222
RS Pro クランプメータ ケイソクキキ

RS Pro クランプメータ 123-3222

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,817円 ~ 23,492円
税込価格
6,399円 ~ 25,841円

テスターは、電線を切断し、回路と直列に接続しますが、クランプメータは、電線をは...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

123-3222 解除

Loading...

型番
測定項目
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:抵抗(Ω)
測定可能導体最大径(mm)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-3222

交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
0~600
0~600
0~600
0~600
0~400
35
バッテリ(9V、IEC6F22、NEDA1604)

1個

19,999( 21,999円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テスターは、電線を切断し、回路と直列に接続しますが、クランプメータは、電線をはさむだけで電線を測定することができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外観図

123-3222

123-3230

123-3234

123-3227

123-3252

123-3256

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro クランプメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました