(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS Pro漏洩電流クランプメータILCM 03

RS Pro漏洩電流クランプメータILCM 03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,488円
税込価格
29,137円

60AまでのAC電流の安全な非侵入型測定用に設計されたコストパフォーマンスの高...

詳細情報を確認する

型番

123-2204 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-2204

1個

26,488( 29,137円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

60AまでのAC電流の安全な非侵入型測定用に設計されたコストパフォーマンスの高い漏洩電流クランプです。
【特長】
・5つの測定範囲を備えていて、40mAでは10μAの高分解能で測定できます
・最大30回/秒の高速棒グラフ表示機能も備えています

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro漏洩電流クランプメータILCM 03のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました