(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:123-2199
RS PRO 電流クランプ ケイソクキキ

RS PRO 電流クランプ 123-2199

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,160円 ~ 15,939円
税込価格
3,476円 ~ 17,533円

RS Proマルチメータ電流クランプアダプタ又はトランスデューサは、AC及びD...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

123-2199 解除

Loading...

型番
最大導体サイズ(mm)
最大交流電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-2199

194
3000A

1個

15,939( 17,533円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Proマルチメータ電流クランプアダプタ又はトランスデューサは、AC及びDC電流を測定して、表示や測定が可能な電圧に変換するための診断デバイスです。
【特長】
・このマルチメータはクランプジョーを備えており、電流に物理的に接触しなくても、又は電気回路を切断する必要がなく、導体の周囲を開閉できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外観図

123-3223

204-8306

123-2199

123-8651

161-1631

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS PRO 電流クランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました