(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS Pro マルチメータ電流クランプアダプタ

RS Pro マルチメータ電流クランプアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,762円
税込価格
15,138円

RS Proマルチメータ電流クランプアダプタ又はトランスデューサは、AC及びD...

詳細情報を確認する

型番

123-3224 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-3224

1個

13,762( 15,138円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Proマルチメータ電流クランプアダプタ又はトランスデューサは、AC及びDC電流を測定し、簡単に測定できる電圧に変換する診断装置が必要な場合に最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro マルチメータ電流クランプアダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました