(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ

RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,472円
税込価格
3,819円

負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです...

詳細情報を確認する

型番

123-1936 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-1936

1個

3,472( 3,819円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。
【特長】
・小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります
・大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました