(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS PRO IDS-2202E 200MHz デジタルストレージオシロスコープ

RS PRO IDS-2202E 200MHz デジタルストレージオシロスコープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
190,000円
税込価格
209,000円

デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析...

詳細情報を確認する

型番

124-1956 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

124-1956

1個

190,000( 209,000円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。
【特長】
・DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています
【用途】
・さまざまな産業分野で使用されています

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS PRO IDS-2202E 200MHz デジタルストレージオシロスコープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました