(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZBMT13T301NE-KPD001
ZBMT・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ダイヤモンドコウグ ポジ

ZBMT・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ZBMT13T301NE-KPD001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,170円
税込単価
13,387円

チップ先端角25°で広がる加工領域。工程短縮・コストダウンを実現。【特長】・チ...

詳細情報を確認する

型番

ZBMT13T301NE-KPD001 解除

Loading...

ZBMT13T301NE-KPD001 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

ZBMT専用 GF ブレーカ 切りくずトラブルを解消し高品位な仕上面を実現

コーナ近傍まで延びた細い3 次元ブレーカで狭いスペースでも切りくずを確実にコントロール

ZBMT 先端角25° 倣い加工用チップ (ダイヤモンド) 特長-1

切りくず処理性能比較( 京セラ社比較)

ZBMT 先端角25° 倣い加工用チップ (ダイヤモンド) 特長-2

GFブレーカ

ZBMT 先端角25° 倣い加工用チップ (ダイヤモンド) 特長-3

他社品A (25°タイプ)

切削条件:Vc = 230 m/min, ap = 0.2 - 0.5 mm, f = 0.15 mm/rev, Wet 被削材 SCM435 端面加工

KPD001  超微粒子(平均粒径0.5μm)による優れた刃立性、良好な 仕上げ面を実現

面粗さの向上
面粗さ比較( 京セラ社比較)
耐摩耗性の向上
耐摩耗性比較( 京セラ社比較)
ZBMT 先端角25° 倣い加工用チップ (ダイヤモンド) 特長-4
ZBMT 先端角25° 倣い加工用チップ (ダイヤモンド) 特長-5
ZBMT 先端角25° 倣い加工用チップ (ダイヤモンド) 特長-6

切削条件:
Vc = 540 m/min,ap = 0.15 mm,f= 0.22 mm/rev, Wet
被削材 AC8A
※切削距離=被削材外周の切削長さ

外形図

ZBMT 先端角25° 倣い加工用チップ (ダイヤモンド) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ZBMT 先端角25° 倣い加工用チップ (ダイヤモンド) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切込み1.5mm以上で加工時は、送りを約50%ダウンしてご使用ください
  • ダイヤモンドチップ(KPD001)の再研磨はできません
  • ダイヤモンドチップ(KPD001)での食い込み加工や壁当たり時は、送りを通常の50%以下に設定してください。送りを下げない場合、刃先欠損の恐れがあります

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZBMT13T301NE-KPD001

0.1

1個

12,170( 13,387円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チップ先端角25°で広がる加工領域。工程短縮・コストダウンを実現。
【特長】
・チップのずれは許さない。独自のクランプ機構
・多彩な加工で高品質・安定加工を実現
・KPD001超微粒子(平均粒径0.5μm)による優れた刃立性、良好な仕上げ面を実現

カタログ

 

ZBMT13T301NE-KPD001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZBMT・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番ZBMT13T301NE-KPD001のページです。
型番ZBMT13T301NE-KPD001に関する仕様情報を記載しております。

ZBMT・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZBMT13T302NE-KPD001
ZBMT13T304NE-KPD001
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

12,170円

( 13,387円 )
1個 -

4日目

0.2

12,170円

( 13,387円 )
1個 -

3日目

0.4

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました