(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS PRO ファンクションジェネレータ/任意波形発生器 USB 2.0

RS PRO ファンクションジェネレータ/任意波形発生器 USB 2.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
69,800円
税込価格
76,780円

高品質でコストパフォーマンスに優れた信号発生器です。【特長】・このポケットサイ...

詳細情報を確認する

型番

123-3580 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-3580

1個

69,800( 76,780円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質でコストパフォーマンスに優れた信号発生器です。
【特長】
・このポケットサイズの信号発生器はUSB2.0インターフェイスと互換性があり、タブレット又はスマートフォンで使用できます
・様々な機能を備え、電子信号の生成に最適なソリューションです

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS PRO ファンクションジェネレータ/任意波形発生器 USB 2.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました