(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS PRO RSDM3055/RSDM3055Aデジタルマルチメータ

RS PRO RSDM3055/RSDM3055Aデジタルマルチメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,500円 ~ 92,000円
税込価格
65,450円 ~ 101,200円

デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。【特長】・これらのデバイスは、静電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

59,500( 65,450円 )

8日目

1個

92,000( 101,200円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。
【特長】
・これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外観図

123-6466

123-6465

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS PRO RSDM3055/RSDM3055Aデジタルマルチメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました