(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS Pro IDM93Nデジタルマルチメータ

RS Pro IDM93Nデジタルマルチメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,629円
税込価格
14,992円

デジタルマルチメータは、電圧、電流、抵抗などの電気的な値を測定する便利なテスト...

詳細情報を確認する

型番

123-3245 解除

【発売前商品】現在はご注文できません

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-3245

1個

13,629( 14,992円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

デジタルマルチメータは、電圧、電流、抵抗などの電気的な値を測定する便利なテストツールです。
【用途】
・電気 / 電子産業

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro IDM93Nデジタルマルチメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト