(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS PRO IDM5Aデジタルウォレットマルチメータ

RS PRO IDM5Aデジタルウォレットマルチメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,455円
税込価格
8,201円

まったく新しいカード型デジタルマルチメータです。【特長】・この携帯型デバイスは...

詳細情報を確認する

型番

123-3251 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-3251

1個

7,455( 8,201円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

まったく新しいカード型デジタルマルチメータです。
【特長】
・この携帯型デバイスは、静電容量、電圧、電流、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です
・このメータには、測定値を表示できるLCDディスプレイが搭載されています
・太いテストプローブと高品質のキャリングウォレットを備え、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています
・操作が簡単なスマート設計のあらゆる機能で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS PRO IDM5Aデジタルウォレットマルチメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました