(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IDM70シリーズの高性能デジタルマルチメータ

IDM70シリーズの高性能デジタルマルチメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,167円
税込価格
14,484円

【特長】・コンパクトなハンドヘルドマルチメータで、作業場や現場で使用するのに最...

詳細情報を確認する

型番

123-3242 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-3242

1個

13,167( 14,484円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなハンドヘルドマルチメータで、作業場や現場で使用するのに最適です
・バッテリ駆動のため、携帯性にも優れています
・デジタル6000カウントのLCD画面も備えています
・堅牢なプラスチック製のハウジングと付属のホルスターにより、最大4フィートからの落下に耐えます
・IDM72マルチメータは、自動電源オフ機能を備えているため、バッテリ寿命が長持ちします

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IDM70シリーズの高性能デジタルマルチメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました