(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源品質アナライザ

電源品質アナライザ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
248,700円 ~ 268,700円  特別価格 
税込価格
273,570円 ~ 295,570円  特別価格 

共立電気計器の電源品質アナライザとクランプセンサのセットモデルです。

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 単相/三相:
    単相 / 三相
  • 電源:
    AC100~240V/50~60Hz/7VAmax
  • 付属品:
    電圧用測定コード、USBケーブル、電源コード、キャリングバッグ、SDカード2GB、PCソフトウェア、単3形アルカリ乾電池×6、クイックマニュアル、入力端子プレート×6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電力計、クランプセンサ×3

1個

268,700円

247,365

( 272,102円 )

6日目

電力計、クランプセンサ×2

1個

248,700円

229,301

( 252,231円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

共立電気計器の電源品質アナライザとクランプセンサのセットモデルです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源品質アナライザのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました