(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS PRO 接地抵抗計

RS PRO 接地抵抗計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,499円
税込価格
20,349円

アース&接地抵抗計は、電気システムがアースされていることを確認するためのテスト...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    接地抵抗
  • 最大測定範囲:接地抵抗(Ω):
    0~2000
  • 最大測定範囲:交流電圧:
    0~750V
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×6
  • 長さ×幅×高さ(mm):
    200×92×50
  • 付属品:
    単3乾電池×6、キャリングケース、鉄製ロッド×4、取扱説明書、セットテストキット×4

型番

144-5339 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

144-5339

1個

18,499( 20,349円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アース&接地抵抗計は、電気システムがアースされていることを確認するためのテスト及び測定に最適な装置の一種で、電圧や落雷が発生した場合に、電流がアースに安全に接続されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS PRO 接地抵抗計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました