(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS Pro 多出力リニアDC電源

RS Pro 多出力リニアDC電源

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,000円 ~ 88,000円
税込価格
64,900円 ~ 96,800円

ベンチ電源は、電気機器に異なる電圧で電源を供給するために使用される装置です。こ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
入力電圧(V)
出力数
出力電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~32
0~3
212
100/110/120/220/230
4
CH1、CH2:0~32V/0~3A、CH3: 0~5V/1A(max)、CH4:0~15V/1A(max)

1個

76,000( 83,600円 )

8日目

0~32
0~5
217
110/120/220/230
3
CH1、CH2:0~32V/0~3A、CH3:5V/5A(max)

1個

67,000( 73,700円 )

8日目

0~32
0~3
192
100/110/120/220/230
2
CH1、CH2:0~32V/0~3A

1個

59,000( 64,900円 )

8日目

0~30
0~3
180
100~230
2
-

1個

75,000( 82,500円 )

8日目

0~30
0~3
195
100~230
4
-

1個

88,000( 96,800円 )

8日目

0~30
0~3
180
100~230
2
-

1個

59,000( 64,900円 )

8日目

0~30
0~3
200
100~230
4
CH1、CH2:0~30V/0~3A、CH3:2.2~5.2V/1A(max)、CH4:8~15V/1A(max)

1個

76,000( 83,600円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベンチ電源は、電気機器に異なる電圧で電源を供給するために使用される装置です。これにより、精密なテストを行うことができます。ベンチ電源を使用することで、様々な回路に電力を供給し、開発中の回路をテストできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外観図

123-3561

123-3558

122-5036

122-5037

122-5035

123-3565

123-3567

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro 多出力リニアDC電源のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました