(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KDA0350X05S060N
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) ドリル

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) KDA0350X05S060N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,860円
税込単価
4,246円

【特長】・高能率・コストのバランスを追求・汎用性に優れた超硬ソリッドドリル

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • シンニング:
    特殊
  • コーティング・表面処理(詳細):
    アルミクロム(AlCr)系
  • 被削材(詳細):
    軟鋼・低炭素鋼(SS400・S10C、<125HB)、炭素鋼(S35C・S50C、<25HRC)、合金鋼・工具鋼(SCM・SCr・SNCM、<35HRC、35~48HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼(SUS304、130~200HB)、高強度オーステナイト系ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼(<25HRC)、オーステナイトフェライト系ステンレス鋼(<30HRC)、ねずみ鋳鉄(FC250、<32HRC)、合金鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(FCD450、<28HRC)、高合金鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(<45HRC)
  • 刃数:
    2
  • ねじれ角(°):
    30
  • シャンク径公差(mm):
    h6

型番

KDA0350X05S060N 解除

Loading...

KDA0350X05S060N の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

Type N
Normal type
クーラントホールのない汎用タイプ
高い経済性を実現。外部給油で加工時にはこちら
 
ラインナップ
3D5D
φ3~φ16
加工径は、0.1mm 単位でレパートリー
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 3Dタイプ) Type N

ハイスドリルからの切り替えでトータルコスト削減

ハイスドリルから超硬ソリッドドリルへの切り替えを検討されている場合は、
KDAへの切り替えをおすすめします。
KDAは他の超硬ソリッドドリルに比べてコストメリットに優れているため、
ハイスドリルからの切り替えコストを最小限に抑えることができます。
さらに、工具寿命が大幅に向上するため、トータルでのコストダウンにつながります。

ハイレベルな加工精度

KDA の加工径DCはプラス公差(m7)となっています。
日本国内のソリッドドリルは、加工径DCはマイナス公差であることが一般的ですが、
KDA は多くのマイナス公差ドリルと同様に高精度な加工が可能です。

KDA の加工径公差

 

長寿命加工を実現する高性能コーティング

耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム( AlCr)系コーティングを採用

 

耐摩耗性比較(京セラ社比較)

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 長寿命加工を実現する高性能コーティング-1

切削条件: Vc=120m/min, f=0.23mm/rev, H=24mm, Wet (内部給油)
S50C BT50 φ6 (5D) Type C

 
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 長寿命加工を実現する高性能コーティング-2

KDA

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 長寿命加工を実現する高性能コーティング-3

他社品B

 

独自形状で安定加工を実現

波型設計の切れ刃と特殊フルート形状

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 独自形状で安定加工を実現-1
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 独自形状で安定加工を実現-2

KDA

切りくず状態 ( 京セラ社内評価)

切削条件:
Vc=80m/min, f=0.14mm/rev,H=24mm, Wet (内部給油)
BT50 φ6 (5D) Type C
 

多様な被削材に対応

炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応

合金鋼 SCM440(32HRC)(京セラ社比較)
ステンレス鋼 SUS304(京セラ社比較)
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 多様な被削材に対応-1
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 多様な被削材に対応-2
切削条件: Vc=100m/min, f=0.15mm/rev, H=24mm, Wet (内部給油)
BT50 φ6 (5D) Type C
切削条件: Vc=80m/min, f=0.14mm/rev, H=24mm, Wet (内部給油)
BT50 φ6 (5D) Type C

外形図

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 外形図

5D

使用方法・使用事例

ロングドリルの下穴加工に

ロングドリルで10D以上の深穴を加工する場合は、事前に1D~1.5D程度のガイド穴を加工する必要があります。
プラス公差のKDA は、ガイド穴を加工するパイロットドリルとしても使用可能です。
KDAをパイロットドリルとして使用する場合は、ロングドリルの公差設定をご確認ください。
ロングドリルがh7~h8公差の場合は問題なくKDAを使用することができます。
ロングドリルがe7~e8公差の場合は、穴径の段差が大きくなるためKDAは推奨しません。

公差一覧

リーマの下穴加工に

はめあい公差がある穴の多くは、リーマによる仕上げ工程があります。KDA は、リーマの下穴加工にもご使用いただけます。
リーマ加工の取り代は0.2 ~ 0.4mmの範囲で設定されることが一般的です。
したがって、下穴加工に使用するドリルは、仕上げ径より0.2 ~ 0.4mm小さい加工径を選定するのが適切です。
例えば、穴の仕上げ径がφ6の場合、下穴用ドリル の加工径はφ5.6~φ5.8 となります。
このとき、下穴用ドリルの加工径DCはプラス公差でもマイナス公差でも問題ありません。リーマによる仕上げ工程があるためです。

使用事例

Type N
KDAは他社品と同数の設定寿命まで良好に加工可能
コストダウンを実現した
Type N
KDAは他社品に対して穴径のばらつきが小さく、高精度加工を実現
加工音も静かで切りくず状態も良好であった
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 使用事例-1

バルブ ステンレス鋼
φ3.5(3D)穴あけ

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 使用事例-3

金型部品 冷間工具鋼
φ5.1(3D)穴あけ

 
加工数
穴径のばらつき(H=7.5mm地点)
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 使用事例-2
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 使用事例-4

製品特長紹介動画

切削条件:
Vc = 30 m/min, f = 0.1 mm/rev, H = 10 mm (3mmステップ)
Wet(外部給油) 自動盤 KDA0350X03S060N
切削条件:
Vc = 80 m/min, f = 0.15 mm/rev, H = 15 mm
Wet(外部給油) BT50 KDA0510X03S060N
 
Type N
KDAは加工が安定し寿命1.2倍を実現
他社品は不安定のため、ワーク1ロットで工具が2本必要
KDAは1本で対応可能であった
Type N
KDAは良好に加工が可能
他社品に対して寿命1.3倍以上を達成した
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 使用事例-5

シャフト SUS630
φ5.1(3D) 穴あけ

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 使用事例-7

台座 S45C
φ11.6(3D)穴あけ

 
加工数
加工数
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 使用事例-6
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 使用事例-8
切削条件:
Vc = 50 m/min, f = 0.1 mm/rev, H = 10 mm
Wet(外部給油) KDA0510X03S060N
切削条件:
Vc = 54 m/min, f = 0.22 mm/rev, H = 30 mm
Wet(外部給油) 複合加工機 KDA1160X03S120N

推奨切削条件

推奨切削条件表

基準切削条件表

K-series  3D  5D

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注意

1.ワークが機械にしっかりと固定されていることを確認してください
   精密ホルダ、ハイドロチャック、高品質なコレットチャックの使用を推奨します
2.取り付け時のドリルの振れは0.02mm未満でご使用ください
3.基準切削条件は水溶性切削油を適用時のものです
4.使用する工具径が表にない場合は、表中の最も近い工具径の値を参照してください
   加工中の実際の作業環境に応じて切削パラメータは調整してください

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KDA0350X05S060N

3.5
28
66
6
+0.004~+0.016
22.7

1個

3,860( 4,246円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率・コストのバランスを追求
・汎用性に優れた超硬ソリッドドリル

カタログ

Loading...

KDA0350X05S060Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ)の型番KDA0350X05S060Nのページです。
型番KDA0350X05S060Nに関する仕様情報を記載しております。

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KDA0320X05S060N
KDA0330X05S060N
KDA0340X05S060N
KDA0360X05S060N
KDA0370X05S060N
KDA0380X05S060N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
有効加工深さ
(mm)

3,860円

( 4,246円 )
1個 -

4日目

3.228666+0.004~+0.01623.2

3,860円

( 4,246円 )
1個 -

4日目

3.328666+0.004~+0.01623

3,860円

( 4,246円 )
1個 -

3日目

3.428666+0.004~+0.01622.9

3,980円

( 4,378円 )
1個 -

2日目

3.628666+0.004~+0.01622.6

3,980円

( 4,378円 )
1個 -

4日目

3.728666+0.004~+0.01622.4

3,980円

( 4,378円 )
1個 -

3日目

3.836746+0.004~+0.01630.3

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました