(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MA90-18S16-09T2C
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ ホルダー

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ MA90-18S16-09T2C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,590円
税込単価
29,249円

独自タンジェンシャル(縦置き)エンドミル。「高い信頼性が、大きな安心感を。」高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

MA90-18S16-09T2C 解除

Loading...

MA90-18S16-09T2C の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

縦置き4コーナ90°エンドミル  MA90

加工課題を解決する独自タンジェンシャル(縦置き)エンドミル。新材種PR18シリーズと特殊チップ形状により高品質かつ長寿命加工を実現。持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度

[1]加工課題を解決。独自タンジェンシャルエンドミル

加工課題
SOLUTION
従来エンドミル
  • 突発欠損によりホルダが破損する
  • 欠損によりチップを全コーナ使用できない  など
縦置きエンドミル
  • 仕上げ面の悪化が早くチップ寿命が短い
  • 壁面精度が悪い  など
京セラの新しい縦置きエンドミルMA90は、独自形状と新材種によりこれらの課題を解決
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [1]加工課題を解決。独自タンジェンシャルエンドミル

[2]新材種PR18シリーズ誕生。大幅な長寿命化を実現

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [2]新材種PR18シリーズ誕生。大幅な長寿命化を実現-1
次世代ミーリング材種  PR18シリーズ
京セラが誇るナノテクノロジー
ミーリングは次なる長寿命へ

MEGACOAT NANO EX | Milling |

「ダブル積層技術」が生み出す長寿命加工
2種類の特殊ナノ積層膜を多層構造化
耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [2]新材種PR18シリーズ誕生。大幅な長寿命化を実現-2

多様な加工環境に対応。充実の材種レパートリー

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [2]新材種PR18シリーズ誕生。大幅な長寿命化を実現-3

PR1825  耐摩耗性比較(京セラ社比較)  V-T線図
寿命判定基準: 逃げ面摩耗量=0.10mm
 
切削条件:
Vc=160 / 300m/min  ap x ae=2.0 x 110mm, fz=0.12 mm/t   SCM440 Dry  PNMU1205ANER-GM (MFPN) 

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [2]新材種PR18シリーズ誕生。大幅な長寿命化を実現-4

コーティング特性(京セラ社比較)

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [2]新材種PR18シリーズ誕生。大幅な長寿命化を実現-5
酸化進行度比較(京セラ社比較)
被膜の酸化進行を抑制。優れた耐酸化性
被膜靭性評価(京セラ社比較)
クラック長が小さく優れた被膜靭性
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [2]新材種PR18シリーズ誕生。大幅な長寿命化を実現-6

*大気中で1,200℃ 30分保持後の断面部

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [2]新材種PR18シリーズ誕生。大幅な長寿命化を実現-7

*マイクロビッカーズ測定

[3]高い信頼性。高品質と長寿命を実現するチップ形状

独自の切れ刃設計で高い耐欠損性と低抵抗を両立
特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [3]高い信頼性。高品質と長寿命を実現するチップ形状-1

Advantage

A.R.とさらい刃の逃げ角の両方を大きく確保
低抵抗かつ優れた仕上げ面を実現

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [3]高い信頼性。高品質と長寿命を実現するチップ形状-2
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [3]高い信頼性。高品質と長寿命を実現するチップ形状-3

Excellent  持続する美しい仕上げ面>>>

特殊さらい刃形状により、さらい刃の摩耗進行を抑制。高品位な仕上げ面が持続
さらい刃摩耗量と仕上げ面比較(京セラ社比較)

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [3]高い信頼性。高品質と長寿命を実現するチップ形状-4

切削条件: Vc=200m/min, ap×ae=1×37.5mm. fz=0.1/0.12mm/t. Dry S50C φ50(6/7枚刃)BT50

Excellent  優れた壁面精度

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [3]高い信頼性。高品質と長寿命を実現するチップ形状-5

壁面精度比較(京セラ社比較)

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [3]高い信頼性。高品質と長寿命を実現するチップ形状-6

切削条件: Vc=150m/min, ap×ae=3×5mm 4パス, fz=0.1mm/t, Dry S50C φ20 (3枚刃)BT50

>>>長寿命・高速加工を実現

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ [3]高い信頼性。高品質と長寿命を実現するチップ形状-7

外形図

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 外形図-1

Fig.1

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 外形図-2

Fig.2

使用方法・使用事例

使用事例

切削能力

09サイズ(LOGU09...)鋼加工(Dry)

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 切削能力-1
加工径 DC: φ16~φ18
加工径 DC: φ20~φ63
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 切削能力-2
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 切削能力-3

他の被削材の場合も、横切込み毎でap, fzを適切に設定ください

12サイズ(LOGU12...)鋼加工(Dry)

加工径 DC: φ25~φ30
加工径 DC: φ32~φ125
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 切削能力-4
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 切削能力-5

他の被削材の場合も、横切込み毎でap, fzを適切に設定ください

加工実例

ブレーキ部品FCD500
金型部品ステンレス銅
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 加工実例-1
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 加工実例-2
Vc =135 m/min
n = 535 min-1
ap×ae = 3.4×25 mm
fz = 0.15 mm/t
Vf = 560 mm/min
Wet
MA90-080R-12T7C-M
LOGU120616ER-GM (PR1810)
Vc =125 m/min
n =1,600 min-1
ap×ae= 1.0×25 mm
fz = 0.12 mm/t
Vf = 570 mm/min
Dry
MA90-25S20-09T3C
LOGU090408ER-GM (PR1835)
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 加工実例-3
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 加工実例-4
MA90は刃先状態良好で安定加工が可能
寿命1.6倍を達成
MA90は他社品に対し、加工能率が1.5倍に向上
さらに、工具寿命が向上(3pcs→4pcs)
(ユーザー様の評価による)
(ユーザー様の評価による)

推奨切削条件

推奨切削条件表

★第1推奨  ☆第2推奨

チップ形状被削材ホルダ型番と送り(fz: mm/t)推奨チップ材種(切削速度Vc: m/min)
09 サイズ(LOGU09...)12 サイズ(LOGU12...)MEGACOAT NANO EXMEGACOAT
HARD
CVD
コーティング
MA90-16~MA90-18MA90-20~MA90-50
MA90-040~MA90-063
MA90-25~MA90-30MA90-32~MA90-50
MA90-040~MA90-125
PR1825PR1835PR1810PR015SCA6535
汎用 GM炭素鋼(SxxC)0.05-0.1-0.140.05-0.1-0.160.05-0.1-0.180.06-0.15-0.23
120-180-250

120-180-250
---
合金鋼(SCM等)0.05-0.08-0.120.05-0.1-0.140.05-0.1-0.160.06-0.13-0.2
100-160-220

100-160-220
---
金型鋼(SKD等)0.05-0.08-0.10.05-0.1-0120.05-0.1-0.140.06-0.12-0.18
80-140-180

80-140-180
---
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304 等)
0.05-0.08-0.10.05-0.1-0.120.05-0.1-0.140.06-0.12-0.18
100-160-200

100-160-200
---
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403 等)
0.05-0.08-0.10.05-0.1-0.120.05-0.1-0.140.06-0.12-0.18-
150-200-250
--
180-240-300
析出硬化系ステンレス鋼
(SUS630 等)
0.05-0.08-0.10.05-0.1-0.120.05-0.1-0.140.06-0.12-0.18-
90-120-150
---
ねずみ鋳鉄(FC)0.05-0.1-0.140.05-0.1-0160.05-0.1-0.180.06-0.15-0.23--
120-180-250
--
ダクタイル鋳鉄(FCD)0.05-0.08-0.10.05-0.1-0.120.05-0.1-0.140.06-0.12-0.18--
100-150-200
--
Ni基耐熱合金0.05-0.06-0.080.05-0.08-0.10.05-0.08-0.120.06-0.1-0.15----
20-30-50
チタン合金(Ti-6Al-4V)0.05-0.08-0.10.05-0.09-0.120.05-0.09-0.120.06-0.1-0.15-
30-50-70
---
低抵抗 SM炭素鋼(SxxC)0.05-0.08-0.110.05-0.1-0.140.05-0.1-0.140.06-0.1-0.18
120-180-250

120-180-250
---
合金鋼(SCM等)0.05-0.07-0.10.05-0.08-0120.05-0.08-0.120.06-0.1-0.14
100-160-220

100-160-220
---
合金鋼(SKD等)0.05-0.07-0.10.05-0.08-0.10.05-0.08-0.120.06-0.1-0.14
80-140-180

80-140-180
---
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304 等)
0.05-0.08-0.110.05-0.08-0.120.05-0.08-0.120.06-0.1-0.14
100-160-200

100-160-200
---
マルテンサイト系ステンレス鋼(SUS403 等)0.05-0.08-0.110.05-0.08-0.120.05-0.08-0.120.06-0.1-0.14-
150-200-250
--
180-240-300
析出硬化系ステンレス鋼
(SUS630等)
0.05-0.08-0.110.05-0.08-0.120.05-0.08-0.120.06-0.1-0.14-
90-120-150
---
Ni基耐熱合金0.05-0.06-0.080.05-0.08-0.10.05-0.08-0.10.06-0.08-0.12----
20-30-50
チタン合金(Ti-6Al-4V)0.05-0.08-0.10.05-0.08-0.120.05-0.08-0.120.06-0.09-0.12-
30-50-70
---
刃先強化型 GH炭素鋼(SxxC)0.05-0.1-0.140.05-0.1-0.160.05-0.1-0.180.06-0.15-0.23
120-180-250

120-180-250
---
合金鋼(SCM等)0.05-0.08-0.120.05-0.1-0.140.05-0.1-0.160.06-0.13-0.2
100-160-220

100-160-220
---
合金鋼(SKD等)0.05-0.08-0.10.05-0.1-0.120.05-0.1-0.140.06-0.12-0.18
80-140-180

80-140-180
---
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304 等)
0.05-0.08-0.10.05-0.1-0.120.05-0.1-0.140.06-0.12-0.18
100-160-200

100-160-200
---
マルテンサイト系ステンレス鋼(SUS403 等)0.05-0.08-0.10.05-0.1-0.120.05-0.1-0.140.06-0.12-0.18-
150-200-250
---
析出硬化系ステンレス鋼
(SUS630等)
0.05-0.08-0.10.05-0.1-0.120.05-0.1-0.140.06-0.12-0.18-
90-120-150
---
ねずみ鋳鉄(FC)0.05-0.1-0.140.05-0.1-0.160.05-0.1-0.180.06-0.15-0.23--
120-180-250
--
ダクタイル鋳鉄(FCD)0.05-0.08-0.10.05-0.1-0.120.05-0.1-0.140.06-0.12-0.18--
100-150-200
--
Ni基耐熱合金0 05-0.06-0.080.05-0.08-0.10.05-0.08-0.120.06-0.1-0.15-----
チタン合金(Ti-6Al-4V)0.05-0.08-0.10.05-0.09-0.120.05-0.09-0.120.06-0.1-0.15-
30-50-70
---

切削条件時の注意

切削条件中の太字は推奨条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨します。その他の被削材で湿式加工を選択される場合は、切削速度70%以下を目安に落としてご使用ください
フェースミルは溝加工やポケット加工を推奨しません。横切込み75%以下に設定することを推奨します。横切込み30%以上の加工は少数刃タイプを推奨します
推奨条件以上での加工や長期的な使用による疲労で、ねじが破損ずる恐れがあります。定期的にねじを交換することを推奨します

注意・禁止事項

注意事項

  • 対応する加工
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 対応する加工-1

平面・肩加工

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 対応する加工-2

溝加工

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 対応する加工-3

ランピング加工

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 対応する加工-4

ヘリカル加工

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 対応する加工-5

ポケット加工

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 対応する加工-6

等高線加工

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 対応する加工-7

バーチカル加工

  • 斜め沈み加工(ランピング加工)参考表
型番カッタ径DC (mm)162025324050
MA…-09-…最大傾斜角度 RMPX1.16°0.97°0.64°0.4°0.23°0.11°
tan RMPX0.0200.0170.0110.0070.0040.002
型番カッタ径DC (mm)252830323540
MA…-12-…最大傾斜角度 RMPX1.7°1.6°1.5°1.2°
tan RMPX0.0340.0300.0270.0260.0210.017

切りくずが長く伸びる際には傾斜角度を小さくしてください。

  • 斜め沈み加工(ランピング加工)の注意点
斜め沈み加工の角度はRMPX以下に設定してください
送りは70%以下を目安として設定してください

最大傾斜角度による
最小切削長さLの計算式
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 計算式
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ 斜め沈み加工(ランピング加工)の注意点
  • ヘリカル加工の注意点

ヘリカル加工時には、最小~最大加工穴直径内で使用してください

X 最大加工穴直径オーバー
   ヘリカル中心に芯が残る
X 最小加工穴直径未満
   中央の削り残し部がホルダに干渉
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ ヘリカル加工の注意点-1
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ ヘリカル加工の注意点-2
単位:mm
型番最小加工穴直径φDh1最大加工穴直径φDh2
MA…-09-…2×DC-42×DC-2
MA…-12-…2×DC-62×DC-2
ヘリカル加工時には、最小~最大加工穴直径内でご使用ください
カッタ方向は反時計回り(ダウンカット)となるようにしてください(上図参照)
切りくずが?がる?合がありますので安全な環境下で加工してください
  • ドリリング加工の注意点
  • バーチカル(プランジ)加工の注意点
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ ドリリング加工の注意点
縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダ バーチカル(プランジ)加工の注意点
単位:mm
型番最大加工深さPd底面が平坦となる
最小切削長X
MA…-09-…0.25DC-3
MA…-12-…0.5DC-5
ドリリング後、そのまま横送り加工を行う場合は、削り残し部分が切削されるまではテーブル送りを推奨条件の25%以下にしてください
ドリリング加工時は、軸方向送り速度を0.1mm/rev以下にしてください
バーチカル(プランジ)加工が可能です
送りはfz = 0.1 (mm/t)以内に設定してください
単位:mm
型番最大横切込み(ae)
09サイズ(LOGU09...)2
12サイズ(LOGU12...)3

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA90-18S16-09T2C

18
100
8
23
16
2
LOGU-0904□ER-GM、LOGU-0904□ER-SM、LOGU-090408ER-GH

1個

26,590( 29,249円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自タンジェンシャル(縦置き)エンドミル。「高い信頼性が、大きな安心感を。」高品質かつ長寿命加工を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

MA90-18S16-09T2Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダの型番MA90-18S16-09T2Cのページです。
型番MA90-18S16-09T2Cに関する仕様情報を記載しております。

縦置き4コーナー90° MA90エンドミル ホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MA90-16S12-09T2C
MA90-16S16-09T2C
MA90-20S16-09T2C
MA90-20S16-09T3C
MA90-20S18-09T2CL
MA90-20S20-09T2C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長
(mm)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
適合チップ

25,570円

( 28,127円 )
1個 -

3日目

16100823122LOGU-0904□ER-GM、LOGU-0904□ER-SM、LOGU-090408ER-GH

25,570円

( 28,127円 )
1個 -

4日目

16100826162LOGU-0904□ER-GM、LOGU-0904□ER-SM、LOGU-090408ER-GH

27,750円

( 30,525円 )
1個 -

4日目

20110826162LOGU-0904□ER-GM、LOGU-0904□ER-SM、LOGU-090408ER-GH

30,640円

( 33,704円 )
1個 -

3日目

20110826163LOGU-0904□ER-GM、LOGU-0904□ER-SM、LOGU-090408ER-GH

32,740円

( 36,014円 )
1個 -

3日目

20150830182LOGU-0904□ER-GM、LOGU-0904□ER-SM、LOGU-090408ER-GH

27,750円

( 30,525円 )
1個 -

4日目

20110830202LOGU-0904□ER-GM、LOGU-0904□ER-SM、LOGU-090408ER-GH

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました