(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MB45-63S32-14T4C
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ ホルダー

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ MB45-63S32-14T4C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,670円
税込単価
41,437円

「汎用性」+「高性能」独自技術を駆使したこだわりのデザイン、低抵抗で優れた耐欠...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

MB45-63S32-14T4C 解除

Loading...

MB45-63S32-14T4C の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

ポジの“低抵抗”と、ネガの“耐欠損性”を高次元で両立

高品質  高品位で美しい仕上げ面
高性能  低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計
長寿命  次世代ミーリング用PVDコーティング PR18シリーズ
  • E級インサートをラインナップ
  • ロング円弧さらい刃
  • バッククーラントホール
  • ダブルエッジ構造とヘリカル切れ刃( A.R. 最大+13°)
  • 「ダブル積層技術」で長寿命加工の実現
  • 多コーナ仕様(両面8コーナ)で工具費削減

Solution  高次元な汎用性が新たな価値を創造

  • 工具集約 : E級インサートで荒・仕上げ加工を集約
  • 多様なマシンに : φ40カッタで小型マシン(BT30など)にも対応
  • 多様な被削材に : アルミ加工も多コーナでコストダウン
  • さらなる高品位 : サーメット(TN620M)による美しい仕上げ面

[1]「汎用性」+「高品質」 豊富なインサートラインナップ  多種多様な加工に対応

多様な加工用途に対応する5 種類のインサート
両面8コーナ仕様で高い経済性
汎用 GM は、E級とM級の両方をラインナップ。目的の加工精度に合わせて選択可能

低抵抗 SM(E級)
汎用 GM (E級/M級)
刃先強化型 GH(M級)
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-1
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-2
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-3
切れ味重視で低抵抗
切削抵抗が汎用GM比-10%
小型マシン(BT30)に推奨
鋼加工の第1 推奨
低抵抗と耐欠損性を両立
E 級/M級を選択可能
刃先強度が強く、優れた耐欠損性
逆ポジ仕様で欠けに強い
断続加工に推奨
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-4

主切れ刃 ブレーカ断面

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-5

主切れ刃 ブレーカ断面

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-6

主切れ刃 ブレーカ断面

ワイパーインサート W (E級)
アルミ合金用 AM
超ロングさらい刃(さらい刃長さ約8 mm)
ランド無し+シャープエッジ仕様
優れた切れ味
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-7

*両面2コーナ仕様

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-8

インサート適用範囲

アルミ合金
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-9
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-10

GM(E級/M級)の使い分け

加工内容に合わせて選定
面粗度重視: GM (E 級)
仕上げ面の光沢・経済性重視: GM (M 級)
能率・面粗度重視: W(E 級)
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-11
基準GM(E級)GM(M級)W(E級)*ワイパー
公差内接円許容差 ±0.013mm内接円許容差 ±0.05mm内接円許容差 ±0.013mm
面粗度○ 約1.6μmRa△ 約3.2μmRa◎ 約0.8μmRa以下
(光沢)(○)(◎)(◎)
加工能率
経済性
*面粗度は京セラ社内評価に基づくものであり、加工環境によって変化します

Solution  E級インサートにより、荒・仕上げ加工の工具集約へ

MB45
荒・仕上げ加工 の工具集約
工具管理費、在庫コスト削減を実現

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-12

切削条件: φ125(10枚刃) GM(E級)Dry 被削材 : S50C
              荒加工: Vc = 200 m/min, ap × ae = 2.5 × 85 mm, fz = 0.20 mm/t
              仕上げ加工: Vc = 250 m/min, ap × ae = 0.5 × 85 mm, fz = 0.15 mm/t

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-13

従来加工
荒加工と仕上げ加工で工具を交換

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-14

切りくず状態
荒・仕上げ加工ともに切りくず良好

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-15
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-16

仕上げ面状態
美しい仕上げ面を実現

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-17
(京セラ社比較)

[2]「汎用性」+「長寿命」 インサート材種も多数レパートリー  鋼からステンレス鋼、鋳鉄や耐熱合金、アルミ合金まで対応

鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 加工用切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-18

PR1825/PR1835/PR1810 新開発「 MEGACOAT® NANO EX」

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-19
鋼加工用(耐摩耗性重視)
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-20
鋼加工用(安定性重視)
ステンレス鋼加工用 第1推奨
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-21
鋳鉄加工用
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-22
高硬度材 加工用切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-23
鋼 仕上げ面重視切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-24
PR015S  MEGACOAT® HARD  PVDコーティング
TN620M サーメット
ステンレス鋼・耐熱合金 加工用切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-25
アルミ加工用切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-26
CA6535 CVDコーティング
PDL025 DLCコーティング GW25 ノンコート超硬

次世代ミーリング用PVDコーティング  PR18シリーズ  京セラが誇るナノテクノロジー。ミーリングは次なる長寿命へ

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-27

コーティング特性(京セラ社比較)

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-28

MEGACOAT NANO EXを採用したPR1825により長寿命を実現

耐摩耗性比較(京セラ社比較)

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-29

切削条件:Vc = 120 m/min, ap = 2.0 mm, ae/DC = 80 %, fz = 0.20 mm/t, Dry
被削材:SKD11, φ125 BT50

刃先状態( 20分加工後)

MB45(PR1825)
他社品A
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-30
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-31

Solution  サーメット TN620M の活用

高能率な仕上げ加工にサーメット(TN620M)が威力を発揮

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-32

仕上げ面状態(京セラ社比較)
良好な仕上げ面

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-33
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-34
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-35

切削条件: ap × ae = 0.5 × 100 mm  fz = 0.15 mm/t, Dry  被削材:S50C, φ125(10枚刃)GM(TN620M)

[3]「汎用性」+「高性能」 独自技術を駆使したこだわりのデザイン  低抵抗で優れた耐欠損性。美しい仕上げ面を実現

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-36

低抵抗 & 優れた耐欠損性  独自のヘリカル切れ刃とダブルエッジ構造

独自のヘリカル切れ刃
ダブルエッジ構造
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-37

A.R. 最大+13°を確保
低抵抗でびびりを抑制

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-38

第1主切れ刃により切りくずを薄く生成
衝撃負荷を軽減し、抜け際の振動を大幅削減

切削抵抗比較(京セラ社比較)

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-39

切削条件: Vc = 180 m/min, ap = 3.0 mm, ae/DC = 80 % センターカット  fz = 0.30 mm/t, 被削材 S50C

耐欠損比較(京セラ社比較)  fz = 0.5~0.8 mm/t

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-40

切削条件: Vc = 100 m/min, ap × ae = 2 × 100 mm センターカット, BT50  被削材:SCM440HT φ125(10枚刃)

高品位  独自技術を駆使したロング円弧さらい刃

独自のロング円弧さらい刃
取り付け精度のばらつきを抑え、優れた仕上げ面品位を実現

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-41

さらい刃が上方向に突出する凸曲線形状
※GM/SM/AM(E級)

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-42
表面粗さ比較(京セラ社比較)
仕上げ面状態(切削速度 Vc = 180 m/min)
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-43
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-44
切削条件:ap × ae = 1 × 100 mm (センターカット), fz = 0.20 mm/t, Dry
被削材:S50C φ125(6枚刃/10枚刃)GM(PR1825) BT50
独自のロング円弧さらい刃により優れた仕上げ面品位を実現

仕上げ面品位比較(イメージ)

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-45
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-46
ロング円弧さらい刃
送りのつなぎ目が小さく、なめらかな仕上げ面
直線さらい刃
送りのつなぎ目が大きく、仕上げ面が階段状に
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-47
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-48

Solution  美しい仕上げ面を実現。 独自のバッククーラント構造

スムーズな切りくず排出により、仕上げ面の傷や切りくず詰まりを抑制
確実にクーラントを刃先へ供給。内部給油でさらに高品位な仕上げ面が可能

独自のバッククーラント構造

クーラントホール
従来より刃先側に近づけた位置に搭載
外側へ切りくずを促し、優れた切りくず排出性を実現
また、確実に刃先も冷却が可能 (~φ125)

吐出口の特殊溝
穴位置が奥側になることで切りくずの接触を防止
切りくず処理・排出の悪化を改善
*形状の制約により、吐出口に溝部がないホルダ型番があります

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-49
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 特長-50
流体解析(イメージ)

外形図

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 使用事例-1
小型マシンにも対応
コースピッチ φ40 をラインナップ
BT30などの小型マシンで性能を発揮

小型マシン : 低抵抗 SM 推奨
汎用GM に対して切削抵抗が約10%ダウン

切削抵抗比較(京セラ社比較)

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 使用事例-2

切削条件: Vc = 150 m/min, ap = 1.0 mm, ae/Dc = 80 %, Dry, BT50 被削材: S50C

加工実例  不安定な加工環境下でも、優れた性能を発揮!

架台 SS400
加工能率
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 使用事例-3
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 使用事例-4
Vc = 160 m/min
ap × ae = 0.07x130 mm, Wet
MB45は たわみやびびり易い環境下で安定加工を実現
刃数増で加工能率が向上。加工音が静かと高評価
加工パス間のつなぎ目も改善
(ユーザー様の評価による)

加工事例  同一加工条件で寿命1.6 倍を達成!

ハウジング SUS316
加工数
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 使用事例-5
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 使用事例-6
Vc = 90 m/min
ap = 2.0 mm, fz = 0.18 mm/t, Dry
MB45は びびりなく安定加工
チップ刃先の摩耗は正常に進行し、他社品に対し寿命1.6倍を達成
(ユーザー様の評価による)

推奨切削条件

推奨切削条件表

★第1推奨 ☆第2推奨

ブレーカ被削材送りfz (mm/t)
( ):TN620M
推奨インサート材種(切削速度 Vc : m/min)
MEGACOAT NANO EX
(PVDコーティング )
MEGACOAT HARD
(PVDコーティング )
CVD
コーティング
サーメットDLC
コーティング
超硬
PR1835PR1825PR1810PR015SCA6535TN620MPDL025GW25
汎用GM炭素鋼(SxxC)0.1 - 0.2 - 0.4
(0.06 - 0.12 - 0.20)

120 - 180 - 250

120 - 180 - 250
---
200 - 250 - 300
--
合金鋼( SCM等)0.1 - 0.2 - 0.4
(0.06 - 0.12 - 0.20)

100 - 160 - 220

100 - 160 - 220
---
180 - 220 - 250
--
金型鋼( SKD等)0.1 - 0.2 - 0.35
(0.06 - 0.08 - 0.15)

80 - 140 - 180

80 - 140 - 180
---
150 - 180 - 220
--
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304等)
0.1 - 0.2 - 0.4
100 - 160 - 200

100 - 160 - 200
------
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403等)
0.1 - 0.2 - 0.4
150 - 200 - 250
---
180 - 240 - 300
---
析出硬化系ステンレス鋼
(SUS630等)
0.1 - 0.2 - 0.3
90 - 120 - 150
-------
ねずみ鋳鉄( FC)0.1 - 0.2 - 0.4--
120 - 180 - 250
-----
ダクタイル鋳鉄( FCD)0.1 - 0.2 - 0.35--
100 - 150 - 200
-----
Ni基耐熱合金0.1 - 0.12 - 0.2
20 - 30 - 50
---
20 - 30 - 50
---
低抵抗SM炭素鋼(SxxC)0.06 - 0.12 - 0.25
120 - 180 - 250

120 - 180 - 250
------
合金鋼( SCM等)0.06 - 0.12 - 0.25
100 - 160 - 220

100 - 160 - 220
------
金型鋼( SKD等)0.06 - 0.1 - 0.2
80 - 140 - 180

80 - 140 - 180
------
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304等)
0.06 - 0.12 - 0.25
100 - 160 - 200

100 - 160 - 200
------
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403等)
0.06 - 0.12 - 0.25
150 - 200 - 250
---
180 - 240 - 300
---
析出硬化系ステンレス鋼
(SUS630等)
0.06 - 0.12 - 0.25
90 - 120 - 150
-------
ねずみ鋳鉄(FC)0.06 - 0.12 - 0.25--
120 - 180 - 250
-----
ダクタイル鋳鉄(FCD)0.06 - 0.1 - 0.2--
100 - 150 - 200
-----
Ni基耐熱合金0.06 - 0.1 - 0.15
20 - 30 - 50
---
20 - 30 - 50
---
チタン合金( Ti-6Al-4V)0.06 - 0.08 - 0.15
40 - 60 - 80
-------
刃先強化型GH炭素鋼(SxxC)0.2 - 0.3 - 0.5
120 - 180 - 250

120 - 180 - 250
------
合金鋼( SCM等)0.2 - 0.3 - 0.5
100 - 160 - 220

120 - 160 - 220
------
金型鋼( SKD等)0.2 - 0.3 - 0.45
80 - 140 - 180

80 - 140 - 180
------
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304等)
0.2 - 0.3 - 0.4
100 - 160 - 200

100 - 160 - 200
------
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS403等)
0.2 - 0.3 - 0.4
150 - 200 - 250
---
180 - 240 - 300
---
析出硬化系ステンレス鋼
(SUS630等)
0.2 - 0.3 - 0.4
90 - 120 - 150
-------
ねずみ鋳鉄( FC)0.2 - 0.3 - 0.5--
120 - 180 - 250
-----
ダクタイル鋳鉄( FCD)0.2 - 0.3 - 0.45--
100 - 150 - 200
-----
Ni基耐熱合金0.1 - 0.2 - 0.3
20 - 30 - 50
---
20 - 30 - 50
---
高硬度材( 40HRC以下)0.05 - 0.1 - 0.2---
50 - 80 -100
----
AMアルミ合金0.1 - 0.2 - 0.4------
200 - 600 - 900

200 - 500 - 800

切削条件時の注意

切削条件中の太字は推奨条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨します。その他の被削材で湿式加工を選択される場合は、切削速度70%以下を目安に落としてご使用ください
アルミ加工時は、必ず推奨条件内で使用してください。本体記載の最高回転数以上に回転しないでください
サーメットは乾式加工を推奨します

選定サポート情報

適合インサート

使用分類の目安P     
金型鋼     
★:荒加工/ 第1選択
☆:荒加工/ 第2選択
■:仕上げ/ 第1選択
□:仕上げ/ 第2選択
(高硬度材は40HRC以下の場合)
Mオーステナイト系ステンレス鋼      
マルテンサイト系ステンレス鋼      
析出硬化系ステンレス鋼       
Kねずみ鋳鉄       
ダクタイル鋳鉄       
N非鉄金属      
S耐熱合金(Ni基耐熱合金)       
チタン合金       
H高硬度材       
形状型番寸法(mm)MEGACOAT
NANO EX
MEGACOAT
HARD
CVD
コーティング
サーメットDLC
コーティング
超硬
ICSBCHBSD1INSLPR1825R1835PR1810PR015SCA6535TN620MPDL025GW25
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 適合インサート-1-1
汎用
(M級)
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 適合インサート-2-1SNMU1406ANER-GM14.76.070.82.35.8    
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 適合インサート-1-2
刃先強化
(M級)
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 適合インサート-2-2SNMU1406ANER-GH14.75.891.41.75.8    
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 適合インサート-1-3
汎用
(E級)
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 適合インサート-2-3SNEU1406ANER-GM14.76.070.82.35.8    
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 適合インサート-1-4
低抵抗
(E級)
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 適合インサート-2-4SNEU1406ANER-SM14.76.070.82.35.8      
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 適合インサート-1-5
アルミ・非鉄金属
(E級)
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 適合インサート-2-5SNEU1406ANFR-AM14.76.070.82.35.8       
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 適合インサート-1-6
ワイパーインサート
(E級・ 2コーナ)
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 適合インサート-2-6SNEU1406ANEN-W14.76.151.18.85.819.4   
●:標準在庫

ブレーカ適用範囲

超硬コーティング
サーメット
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ ブレーカ適用範囲-1
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ ブレーカ適用範囲-2

ラインナップのご紹介

ホルダラインナップ

コースピッチクロスピッチエキストラクロスピッチシャンクタイプ
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ ホルダラインナップ-1
ワークやマシン剛性が低い場合に推奨
(薄板加工やBT30マシンなど)
優れた経済性
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ ホルダラインナップ-2
第1推奨
安定性・加工精度・能率のバランス良好
幅広い加工領域に対応
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ ホルダラインナップ-3
ワークやマシン剛性が高い場合に推奨
能率重視
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ ホルダラインナップ-4
ミーリングチャックに対応
(基本はフェースミルを推奨)
*シャンクサイズ : φ32
加工径 φ80~φ315(インローインチ仕様)
加工径 φ40~φ315(ミリ仕様)
※φ315は受注生産
加工径 φ80~φ315(インローインチ仕様)
加工径 φ40~φ315(ミリ仕様)
※φ315は受注生産
加工径 φ80~φ250(インローインチ仕様)
加工径 φ40~φ250(ミリ仕様)
加工径 φ40~φ80

注意・禁止事項

注意事項

  • 対応する加工
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 対応する加工

平面加工

  • インサート交換手順
1.インサート取付け部の切りくず等のゴミは確実に除去してください
2.クランプスクリューはテーパ部とねじ部に焼付き防止剤を塗布してください
3.レンチ先端にクランプスクリューを取付け、インサートを拘束面方向に軽く押し
   当てながら締め込んでください(Fig.1)
4.レンチはクランプスクリューと平行な方向で締付けてください
   推奨締付トルク…4.5N・m
5.締付け後、インサート座面とホルダの支持座面
   および拘束面に隙間がないことを確認ください
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ インサート交換手順

Fig.1

  • 加工径(DC)の定義
ISOに定められる加工径(DC)に対して、平面が仕上がる加工径(Fig.2)はインサートによって数値が異なります
ご注意ください
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 加工径(DC)の定義

Fig.2

平面が仕上がる加工径(φ125の場合)

 GMGHSMAM
加工径(DC)に対する差-1.1-2.0-1.1-1.1
平面が仕上がる加工径[mm] ※寸法公差0~-0.2123.9123.0123.9123.9

※GHはダブルエッジのサイズが大きいため、他のインサートに対して、平面が仕上がる加工径が小さくなります

  • 加工時の注意点

アルミ加工時の注意点

  • 必ず推奨条件内で使用してください
  • 本体記載の最高回転数以上に回転させないでください
※ホルダ記載の回転数は、あくまで無負荷時の最高回転数です
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 加工時の注意点-1
 推奨切削速度[m/min]
PDL025200~600~900
GW25200~500~800

MB45-125R-14T10C
SCREW:SB-50110TRP WRENCH:

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 加工時の注意点-2

最高回転数での回転NG

鋼のWET加工の注意点

WET加工の際は、PR1835を選択し切削速度は推奨条件の70%以下を目安としてご使用ください
切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプ 鋼のWET加工の注意点

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB45-63S32-14T4C

76
4

1個

37,670( 41,437円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「汎用性」+「高性能」独自技術を駆使したこだわりのデザイン、低抵抗で優れた耐欠損性。美しい仕上げ面を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

MB45-63S32-14T4Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプの型番MB45-63S32-14T4Cのページです。
型番MB45-63S32-14T4Cに関する仕様情報を記載しております。

切込み角45°新汎用カッタMB45 シャンクタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MB45-40S32-14T2C
MB45-50S32-14T3C
MB45-80S32-14T5C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)

27,450円

( 30,195円 )
1個 -

4日目

532

32,310円

( 35,541円 )
1個 -

3日目

633

43,030円

( 47,333円 )
1個 -

4日目

935

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました