(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:123-3577
RS Pro スイッチング DC電源 ケイソクキキ

RS Pro スイッチング DC電源 123-3577

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,000円
税込価格
82,500円

高品質スイッチング電源です。【特長】・IPSシリーズのコンパクトで高効率の高電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

123-3577 解除

Loading...

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

123-3577

0~18
0~20
2

1個

75,000( 82,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質スイッチング電源です。
【特長】
・IPSシリーズのコンパクトで高効率の高電力密度電源は、各種用途に対応しています
・このシリーズのスイッチング電源はリモートセンシング機能を備え、精度をさらに高めるためケーブル損失の負荷を補正します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外観図

123-3577

123-3578

123-3579

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro スイッチング DC電源のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました