(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式レシプロソーJRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JR189DZ
充電式レシプロソーJRシリーズ レシプロソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,120円
税込単価
25,432円

マキタの充電式レシプロソーJRシリーズ。【特長】・「高速切断&低振動」ワンハン...

詳細情報を確認する

型番

JR189DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

JR189DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JR189DZ

本体

1個

23,120( 25,432円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式レシプロソーJRシリーズ。
【特長】
・「高速切断&低振動」ワンハンドグリップ仕様で片手作業も疲れにくい
・優れた作業能率で快適切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソーJRシリーズの型番JR189DZのページです。
型番JR189DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式レシプロソーJRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JR189DRGX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

65,810円

( 72,391円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました