(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNMG080404PMG-CA115P
京セラ・WNMG-PMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センサクヨウチップ Mキュウネガ

京セラ・WNMG-PMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ WNMG080404PMG-CA115P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
618円
税込単価
680円

【特長】・長寿命・安定加工を達成。幅広い加工環境に対応・京セラ社独自コーティン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WNMG080404PMG-CA115P 解除

Loading...

WNMG080404PMG-CA115P の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080404PMG-CA115P

0.4
連続
CA115P

10個

618( 680円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命・安定加工を達成。幅広い加工環境に対応
・京セラ社独自コーティングと超硬母材。摩耗にも欠損にも強い

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

WNMG080404PMG-CA115Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・WNMG-PMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080404PMG-CA115Pのページです。
型番WNMG080404PMG-CA115Pに関する仕様情報を記載しております。

京セラ・WNMG-PMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WNMG080404PMG-CA125P
WNMG080408PMG-CA115P
WNMG080408PMG-CA125P
WNMG080412PMG-CA115P
WNMG080412PMG-CA125P
WNMG080416PMG-CA115P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
被削材状態 材種記号

620円

( 682円 )
10個 -

3日目

0.4軽断続CA125P

618円

( 680円 )
10個 -

3日目

0.8連続CA115P

620円

( 682円 )
10個 -

3日目

0.8軽断続CA125P

618円

( 680円 )
10個 -

3日目

1.2連続CA115P

620円

( 682円 )
10個 -

3日目

1.2軽断続CA125P

618円

( 680円 )
10個 -

3日目

1.6連続CA115P

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました