(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ハンマドリルHR010G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR010GZK
充電式ハンマドリルHR010G ハンマドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,550円
税込単価
50,105円

マキタの充電式ハンマドリルHR010G。【特長】・高速穴あけ&低振動

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体にビットは付属しておりません。

型番

HR010GZK 解除

Loading...

 
カタログを表示

HR010GZK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
穴あけ能力(鉄工)(mm)
穴あけ能力(木工)(mm)
穴あけ能力(コアビット)(mm)
穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)(mm)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR010GZK

本体(ケース付)
13
26
35
32
サイドグリップ、ストッパポール

1個

45,550( 50,105円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ハンマドリルHR010G。
【特長】
・高速穴あけ&低振動

(i)ご注意

  • 本体にビットは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンマドリルHR010Gの型番HR010GZKのページです。
型番HR010GZKに関する仕様情報を記載しております。

充電式ハンマドリルHR010Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HR010GRDX
HR010GRDXV
HR010GZKV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 穴あけ能力(鉄工)
(mm)
穴あけ能力(木工)
(mm)
穴あけ能力(コアビット)
(mm)
穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)
(mm)
標準付属品

86,260円

( 94,886円 )
1個 あり

3日目

HR010GRDX・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付13263532サイドグリップ、ストッパポール

92,970円

( 102,267円 )
1個 あり

3日目

HR010GRDXV・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付----集じんシステム、サイドグリップ、ストッパポール

50,650円

( 55,715円 )
1個 あり

3日目

本体(ケース付)----集じんシステム、サイドグリップ、ストッパポール

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました