(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18ミリ充電式ハンマドリルHR183D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR183DZKV
18ミリ充電式ハンマドリルHR183D ハンマドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,680円
税込単価
43,648円

【特長】・18mmワンハンド充電式ハンマドリル・軽量・コンパクトで抜群の取り回...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体にビットは付属しておりません。

型番

HR183DZKV 解除

Loading...

 
カタログを表示

HR183DZKV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
穴あけ能力(鉄工)(mm)
穴あけ能力(木工)(mm)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR183DZKV

本体(ケース付)
-
-
集じんシステム、ストッパポール、サイドグリップ

1個

39,680( 43,648円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・18mmワンハンド充電式ハンマドリル
・軽量・コンパクトで抜群の取り回し&高速穴あけ

(i)ご注意

  • 本体にビットは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18ミリ充電式ハンマドリルHR183Dの型番HR183DZKVのページです。
型番HR183DZKVに関する仕様情報を記載しております。

18ミリ充電式ハンマドリルHR183Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HR183DRGX
HR183DRGXV
HR183DZK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 穴あけ能力(鉄工)
(mm)
穴あけ能力(木工)
(mm)
標準付属品

68,950円

( 75,845円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付1324ストッパポール、サイドグリップ

75,660円

( 83,226円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付--集じんシステム、ストッパポール、サイドグリップ

32,430円

( 35,673円 )
1個 あり

3日目

本体(ケース付)1324ストッパポール、サイドグリップ

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました