(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ディスクグラインダGA05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GA052GZ
充電式ディスクグラインダGA05 ディスクグラインダー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,250円
税込単価
33,275円

マキタの充電式ディスクグラインダGA05。【特長】・素早い切断スピード・高出力...

詳細情報を確認する

型番

GA052GZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

GA052GZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
砥石径(mmφ)
回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA052GZ

100
11000

1個

30,250( 33,275円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ディスクグラインダGA05。
【特長】
・素早い切断スピード
・高出力バッテリの併用で高負荷時はさらに粘り強い

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ディスクグラインダGA05の型番GA052GZのページです。
型番GA052GZに関する仕様情報を記載しております。

充電式ディスクグラインダGA05のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GA053GZ
GA054GZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
砥石径
(mmφ)
回転数
(min-1)

32,890円

( 36,179円 )
1個 あり

3日目

12510500

35,420円

( 38,962円 )
1個 あり

3日目

1509000

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました