(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HH3.5X10S
ヘッド締結用ボルト ブヒン

ヘッド締結用ボルト HH3.5X10S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
210円
税込単価
231円

ヘッド交換式防振機構内蔵ボーリングバーKAVシリーズのヘッド締結用ボルト。

詳細情報を確認する

型番

HH3.5X10S 解除

Loading...

HH3.5X10S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HH3.5X10S

KAV-D20-7D、KAV-D20-10D

1個

210( 231円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式防振機構内蔵ボーリングバーKAVシリーズのヘッド締結用ボルト。

HH3.5X10Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド締結用ボルトの型番HH3.5X10Sのページです。
型番HH3.5X10Sに関する仕様情報を記載しております。

ヘッド締結用ボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HH3X10S
HH4X12S
HH5X12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

210円

( 231円 )
1個 -

4日目

KAV-D16-7D、KAV-D16-10D

210円

( 231円 )
1個 -

4日目

KAV-D25-7D、KAV-D25-10D

210円

( 231円 )
1個 -

4日目

KAV-D32-7D、KAV-D32-10D

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました