(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J-ST-G1/4-G1/8
シャンク配管用継手 ブヒン

シャンク配管用継手 J-ST-G1/4-G1/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,640円
税込単価
5,104円

ヘッド交換式防振機構内蔵ボーリングバーKAVシリーズ標準シャンク配管用ジョイン...

詳細情報を確認する

型番

J-ST-G1/4-G1/8 解除

Loading...

J-ST-G1/4-G1/8の仕様・寸法情報

種類アダプタ種類詳細継手
適合ホルダKAV-D20-7D、KAV-D25-7D、KAV-D25-10D、KAV-D32-7D、KAV-D32-10D - -

カタログ

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-ST-G1/4-G1/8

KAV-D20-7D、KAV-D25-7D、KAV-D25-10D、KAV-D32-7D、KAV-D32-10D

1個

4,640( 5,104円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式防振機構内蔵ボーリングバーKAVシリーズ標準シャンク配管用ジョイント。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャンク配管用継手の型番J-ST-G1/4-G1/8のページです。
型番J-ST-G1/4-G1/8に関する仕様情報を記載しております。

シャンク配管用継手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J-ST-G3/8-G1/4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

4,710円

( 5,181円 )
1個 -

4日目

KAV-D32-7D、KAV-D32-10D
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト