(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ用スリーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHS1640-75
ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ用スリーブ ボーリングバー S...CTUPガタ

通常単価(税別)
29,920円
税込単価
32,912円

基準線を印字したすり割り構造、簡単調整で段取り時間の短縮を実現。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SHS1640-75 解除

Loading...

 
カタログを表示

SHS1640-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHS1640-75

KAV-D16-7D/KAV-G16-10D

1個

29,920( 32,912円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基準線を印字したすり割り構造、簡単調整で段取り時間の短縮を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ用スリーブの型番SHS1640-75のページです。
型番SHS1640-75に関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式 防振機構内蔵 ボーリングバー KAVシリーズ用スリーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SHS2040-75
SHS2540-75
SHS2550-85
SHS3240-75
SHS3250-85
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

29,920円

( 32,912円 )
1個 -

4日目

KAV-D20-7D/KAV-G20-10D

29,920円

( 32,912円 )
1個 -

3日目

KAV-D25-7D/10D

32,090円

( 35,299円 )
1個 -

3日目

KAV-D25-7D/10D

29,920円

( 32,912円 )
1個 -

3日目

KAV-D32-7D/10D

32,090円

( 35,299円 )
1個 -

4日目

KAV-D32-7D/10D

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました